ifm mate로 최적화된 패키징 프로세스
수동 패키징 프로세스의 어려움은 무엇입니까?
- 누락되거나 잘못된 부품으로 인한 고객 클레임
- 반복적인 수동 작업으로 인한 집중력 저하
- 자동화가 불가능한 수동 프로세스
- 제품 변형 및 작업자별 상이한 개별성
ifm mate는 이러한 환경에서 어떻게 지원합니까?
- 정의된 작업 단계의 실시간 시각화 및 직관적인 안내
- 수동 작업 프로세스의 표준화
- 표준 워크플로우에서 벗어난 경우, 경고
- 작업자의 속도 및 작업 방식에 맞춘 맞춤형 안내 제공
오류를 제거하는 쉬운 방법!
ifm mate가 제공하는 구체적인 장점은 무엇입니까?
패키징 및 피킹 작업은 단조롭고 반복적인 업무이지만, 거의 모든 제조 기업에서 핵심적인 역할을 합니다. 따라서 높은 집중력이 요구됩니다. 부주의로 인해 발생되는 실수나 오류는, 불완전한 납품으로 인한 고객 클레임이나 작업 준비 시 피킹 오류로 인한 시간 손실 등, 많은 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 디지털화가 진행되고 있음에도 불구하고, 패키징 및 피킹 프로세스는, 여전히 많은 경우에 수작업으로 이루어지고 있는 데, 바로 이 지점에서 디지털 작업 지원 시스템인 ifm mate가 활용됩니다.
실시간 지원
ifm mate는 사람의 손을 센서처럼 활용합니다. 2D/3D 카메라의 시야 안에서 별도의 기술적 장비 없이 손의 위치를 추적하여, 사전에 학습된 작업 순서를 제어합니다. 작업 수행 시, 직원은 실시간으로 안내를 받게 됩니다. 이전에 수행된 작업 단계는 실시간 화면에 표시되며, 다음 작업 단계는 색상으로 강조됩니다. 지정된 영역에 손을 넣으면 자동으로 확인이 이루어지므로, 작업자는 어떤 방해도 받지 않습니다. 정의된 프로세스 단계에서 이탈되는 경우, 모니터 메시지와 선택적으로 시야 내 신호등을 통해 알림이 제공됩니다. 이를 통해 작업자는 즉시 대응하고 수정 조치를 취할 수 있습니다.
스트레스 감소, 품질 향상
작업 순서는 사용자 인터페이스를 통해 카메라 화면에서 직접 빠르고 쉽게 설정한 후 저장됩니다. 이는 완전히 다른 두 가지 장점을 제공합니다: 작업자의 선호에 따라 장비, 박스 및 선반의 위치를 극도로 유연하게 조정할 수 있습니다. 또는, 기업이 직원에게 직원에게 인체공학과 업무 효율이 최적화된 작업 환경을 제공합니다. 특히 프로세스가 복잡하고 제품 종류가 다양한 경우, 작업자의 스트레스를 줄이는 동시에 제품 품질과 프로세스 안정성을 향상시킬 수 있습니다. 그러므로 ifm mate는 조직과 작업자 모두에게 매우 큰 부가가치를 제공합니다.