- 분석 센서
- 공기 습도 센서 LDH
공기습도 센서의 장점 및 기술
프로세스를 위한 완벽한 기후를 보장하는 방법
- 전자 컨트롤러를 켜기 전에 과도한 습도로 인한 쇼트의 위험이 없는지 여부를 확인하는 것은 어떻습니까?
- 기후적 주변상태를 항상 주시하여 제품의 품질을 신뢰있게 보장하는 것은 어떻습니까?
LDH29x 공기습도 센서는 기후 주변 상태를 지속적으로 모니터링하여 과도한 습기 및 온도로부터 프로세스와 전자 컨트롤러를 보호합니다.
IO-Link 장점
LDH29x는 IO-Link를 통하여 무엇을 제공합니까?
- 케이블 하나만으로 2개의 프로세스 값, 습도 및 온도
- 온도 및 습도의 최소값 및 최대값 저장
- 작동 시간 및 switch-on 주기와 같은 진단 데이터
- 습도 및 온도 히스토그램
- 간단한 센서 교체 - IO-Link 마스터에 연결된 경우, 파라메터 세팅이 자동화됨
기술
이것이 센서가 공기습도를 결정하는 방법입니다.
- 습도는 전압이 인가되는 두 개의 전극 (커패시터)으로 구성된 정전용량형 측정 요소를 통하여 측정됩니다. 두 전극 사이에는 습기를 흡수할 수 있는 절연물질이 있습니다.
- 절연물질과 주변공기 사이의 일정한 물질 교환은 측정요소와 측정되는 공기 사이의 평형을 보장합니다.
- 주변공기의 습도함량이 변경되는 경우, 절연물질의 습도함량도 동일한 방식으로 변경됩니다. 이것은 차례로 커패시터의 커패시턴스 변화로 이어져 현재 습도 레벨을 결정할 수 있습니다.