• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 분석 센서
  2. 이슬점 센서 LDH3

이슬점 센서 - 압축 공기 및 불활성 가스 어플리케이션에서의 이슬점 측정

LDH313 이슬점 센서의 제품 이미지는 전기 연결용 M12 커넥터와 프로세스 연결부를 보여줍니다.

압축 공기 및 프로세스 가스 시스템의 핵심 파라메터인 압력 이슬점을 모니터링하면 공기 품질과 작동 안전성을 모두 확보하는 데 도움이 됩니다. 압력 이슬점은 가스에 포함된 수증기가 응축되기 시작하는 온도를 의미합니다.

응축수는 부식을 유발하고 누출을 일으킬 수 있으며, 시스템의 수명을 단축하고 제품 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 건조한 프로세스 공기는 특히 식품 및 제약 산업과 같은 민감한 분야나 정밀 공압 제어 시스템에서 문제 없는 프로세스 운영과 표준 준수를 위해 필수적입니다.

압력 이슬점이란?

압력 이슬점은 가스에 포함된 수증기가 응축되기 시작하는 온도입니다. 압력이 높아진 상태의 가스는 정상 조건보다 함유할 수 있는 수증기의 양이 적기 때문에 더 빠르게 포화 상태에 도달합니다. 이때 프로세스 온도가 압력 이슬점 아래로 내려가면 응축수가 형성됩니다. 이러한 현상은 스펀지에 비유할 수 있습니다. 스펀지는 압축했을 때에만 물을 배출합니다.
이슬점 센서는 바로 이 임계값, 즉 특정 압력에서 응축수가 형성되는 온도를 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 일반적인 원칙상, 압력 이슬점이 낮을수록 프로세스 매체에 포함된 수증기의 양이 적으며, 프로세스는 더욱 안정적이고 신뢰성 있게 유지됩니다.

따라서 압력 이슬점 측정은 매우 중요합니다. 프로세스 내에서 물이 응축되면 다음과 같은 심각한 결과가 발생할 수 있기 때문입니다.

  • 부식 및 녹: 장비와 압축 공기 시스템의 수명을 단축하고 유지보수 비용을 증가시킴
  • 에너지 소비 증가: 감지되지 않은 누출 또는 잘못 조정된 부품으로 인해 에너지 소비가 증가함
  • 생산 중단 및 작동 중단: 공압 부품이 막힐 수 있으며, 예를 들어 녹 입자가 떨어져 나와 막힘을 유발할 수 있음
  • 품질 결함: 코팅 또는 PET 병 생산 과정에서 기포가 발생하는 등의 품질 문제가 발생할 수 있음
  • 수분으로 인한 세균 오염: 민감한 제품의 경우 발생 가능
  • 표준 미준수: 예를 들어 ISO 8573-1을 준수하지 못할 수 있음

압력 이슬점 자세히 알아보기

어플리케이션

계산기

계산기는 온도와 압력 이슬점에 따라 상대 습도가 어떻게 변하는지 보여줍니다. 간단한 계산을 위해 압력은 7bar를 기준으로 하며, 실제 작동 조건은 다를 수 있습니다.
압력이 증가하면 가스는 동일한 온도에서 함유할 수 있는 수분의 양이 줄어듭니다.
그 결과 압력 이슬점이 상승합니다.

압축 공기 시스템 개요

IO-Link로 인한 부가가치

투명한 프로세스

IO-Link를 통해 압력 이슬점 온도와 매체 온도가 모두 프로세스 값으로 주기적으로 전송됩니다.
압력 이슬점이 0°Ctd 미만으로 떨어지면 센서는 빙점을 출력합니다. 빙점에서는 프로세스 공기의 물이 응축되는 것이 아니라 배관 내에서 얼음이 형성됩니다.

비차폐 연결 기술을 통한 무손실 데이터 전송

IO-Link는 디지털 통신을 통해 변환 손실이 배제되고 자기장과 같은 외부 영향이 데이터 전송에 영향을 미치지 않으므로 손실 없는 데이터 전송을 가능하게 합니다.

유연한 원격 설정 또는 HMI에서 직접 설정

IO-Link를 통하여 센서를 빠르고 간편하게 설정할 수 있으며, 원격으로 또는 작동 중에도 설정할 수 있습니다.
디바이스가 교체되어야 합니까? 백업 및 복원 기능이 파라메터 세팅을 자동으로 백업 및 복원시키므로, 디바이스만 교체하면 됩니다.

FAQ

제품