• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

전도도 센서를 사용하여 품질 보장 및 효율성 향상

Gruppenfoto LDL-Familie

전도도 값은 재질이 전류를 얼마나 잘 전도하는지를 나타냅니다. 용수, 식음료 산업 및 기타 다른 분야에서도 이 값은 품질 보증의 중요한 측정 파라메터로 사용됩니다. 예를 들어 CIP 프로세스의 최적화 또는 초순수 품질 모니터링에 기여합니다. 또한 전도도는 위상 (Phase) 분리를 위한 지표로도 사용할 수 있습니다.

주제

제품 장점

추가 평가 장치가 없는 소형 디자인
소형 LDL 시리즈는 하나의 하우징에 평가 장치와 측정 요소가 결합된 제품입니다. 이를 통해 컨트롤 캐비닛에 공간을 확보하고 배선 복잡성을 크게 줄일 수 있습니다. 또한 측정요소와 평가 장치 사이에 값비싼 데이터 케이블이 필요하지 않습니다.
오류가 발생하기 쉬운 케이블 글랜드 대신 표준화된 M12 커넥터
표준화된 M12 커넥터는 위생 환경의 가혹한 조건에서도 내성을 가진 완벽한 침투 방지기능을 제공합니다. 또한 터미널 챔버에 전선을 연결할 때의 오류도 배제됩니다.
위생 및 산업 환경을 위한 내구성 있는 디자인
보호등급 IP69K의 완전 용접 스텐레스 스틸 하우징과 시간이 지나면 다공성이 될 수 있는 씰이 없으므로 위생 어플리케이션에 안심하고 사용할 수 있습니다. 또한 폴리프로필렌으로 제작된 센서는 금속 센서가 부식되는 경향이 있는 어플리케이션에 항상 적합합니다. 예를 들어 염분이 많은 주변환경의 경우입니다.
유연한 어댑터 옵션
다양한 어댑터를 사용하면 센서를 개조하거나 새로 설치할 때 쉽게 통합할 수 있습니다. G 1/2" 프로세스 연결로 DN25부터 시작하는 작은 파이프 직경에 이미 적용되고 있습니다.
IO-Link로 Plug & Work
센서만 준비되면 바로 사용할 수 있습니다: LDL을 포장에서 꺼내 연결만 하면 됩니다. 매체의 전도도가 신뢰성있게 측정됩니다.
모든 전도도 센서와 함께 제공되는 무료 공장 인증서
모든 LDL 전도도 센서에는 공장 인증서가 포함되어 있습니다. 센서의 일련번호만 알면 웹사이트에서 다운로드를 무료로 할 수 있습니다.

시스템 연결

ifm 전도도 센서

LDL100

LDL100은 프로세스 단계를 식별하는 데 적합한 선택입니다. 특히 식품 산업계에서는 매체와 그 결과물인 프로세스 단계 식별의 차별화가 결정적인 역할을 합니다. 프로세스 파이프의 세정제, 헹굼수 및 제품은 각각 전도도 값이 다르므로 lDL100로 간편하면서 신뢰성있게 감지할 수있습니다. 이렇게 하면 항상 명확하게 추적할 수 있습니다.

LDL2xx

LDL2xx 전도도 센서는 부품 세척 시, 정밀한 CIP 모니터링 또는 세정제 도우징에 적합한 솔루션입니다. 100µS/cm부터 시작하는 전체 측정범위에서 고정밀도로 수행됩니다.

LDL101

LDL101 전도도 센서는 용수의 순도가 제품 품질 또는 프로세스 신뢰성에 중요한 경우에 올바른 선택입니다. 센서는 0.04 µs/cm의 값에서 용수의 전도도를 감지합니다. 그러므로 모든 단계의 순수 (pure water)`가 사용되는 어플리케이션에 이상적입니다. 수처리, 부품 세척 및 중요 공급 시스템 (냉각수)에 적용할 수 있습니다.

LDL400

LDL400은 금속 센서가 쉽게 부식되는 경향이 있는 어플리케이션에 이상적인 선택입니다. 예를 들어 염수나 염분이 많은 주변 공기가 있는 어플리케이션입니다. 100에서 2,000,000 µS/cm까지의 넓은 측정범위를 갖춘 본 센서는 다양한 어플리케이션에 적합합니다. 무엇보다도, 거의 모든 수처리 단계에서 사용할 수 있습니다. 또한 본 센서는 해양 산업의 높은 요구사항을 충족시키며, DNV EU RO 상호 인식 타입 승인에 따라 인증을 받았습니다.

어플리케이션 분야 개요

선택 가이드: 전도도 센서 및 측정 영역 개요

IO-Link로 인한 부가가치

  • 다중 디지털 및 아날로그 변환으로 인해 아날로그 전송에서 발생되는 측정 부정확성이 없습니다
  • 전도도 및 온도값: 하나의 측정 포인트에서 두 가지 값
    • 필요한 측정 포인트 줄어듬
    • 감소된 초기 비용
  • 스케일링 없이 높은 측정 해상도
  • 품질 모니터링:
    • 디바이스 상태의 지속적인 디스플레이
    • 작동시간 히스토그램
    • 최소 및 최대 전도도 / 온도값을 위한 내부 메모리
  • IO-Link 마스터가 교체 디바이스를 감지하고 자동으로 설정할 수 있습니다.

알고 계십니까?

기존 아날로그 출력을 사용하면 측정범위가 4...20mA로 확장됩니다. 따라서 전도도의 아주 작은 변화가 직접 감지되지 않는 경우가 많습니다. 이로 인해 헹굼수나 제품에서 화학물질이 검출되지 않고 잔류할 수 있으며, 최악의 경우 제품 리콜로 이어질 수도 있습니다. 그러나 IO-Link를 사용하면 전도도 값의 해상도가 항상 사용되는 측정범위에 맞게 조정되므로 언제나 최고의 정확도를 보장할 수 있습니다.

IO-Link와 아날로그 시그널의 해상도 비교 (µS/cm 단위)

측정 범위
[ µS /cm]
IO-Link 해상도 아날로그 PLC 입력 카드
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0.001 0.003
< 100 0.01 0.03
< 1,000 1 0.1 1 1 0.3
< 10,000 1 1 1 3
< 100,000 10 10 10 25
< 500,000 100 100 122
< 1,000,000 100 100 244
< 2,000,000 100 488

* LDL100 측정범위는 15,000 µS/cm로 제한됩니다.

전도도 센서 설치 안내문