You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. IO-Linkの利点
  2. システム統合
  3. PLC接続

PLCスタートアップパッケージによるコントローラ統合

PLCスタートアップパッケージ

スタートアップパッケージを使用して、IO-Linkシステムをさまざまなメーカー製の産業用コントローラと組合せてセットアップできます。

次のコンポーネントを無料でダウンロードいただけます。

  • フィールドバスへの迅速な統合のためのセットアップガイド
    (PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat、POWERLINK、Modbus TCP、AS-i)
  • サンプルプログラムと機能ブロック(Step7、TIA、RS Logix)
  • 周期的プロセスデータの読み書き
  • 非周期的コマンドの実行
  • デバイス記述ファイル(GSDML, ESI, EDS)
  • 取扱説明書

IO-Linkセンサは豊富な機能を提供します。 実際に使用するには、PLCに個別に実装されている必要があります。 現在これは、特に必要なユーザインターフェースの点で、非常に時間とコストがかかります。ifmは既製のプログラミングサンプルとアプリを提供します。 構成と設定が大幅に容易になり、エラーを回避できます。

お客様のフィールドバスに適したスタートアップパッケージを見つけましょう!