You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 流体センサ
  2. 媒体別の選択
  3. グリコール溶液

グリコール溶液の測定 - 最高35%

メモ:
非常によく適合

よく適合

適合

NG
 
使用可能

使用できません
一部適合 - 詳細はサービスセンター0120-78-2070にお問い合わせください。。
  電磁誘導式 メカトロニック 熱原理式センサ
  製品詳細 製品詳細 製品詳細

測定原理

電磁誘導式

メカトロニック

熱量測定

精度

圧力損失

方向の検出

流量計(積算)

メディア      

非導電性媒体

低濃度の液体薬品、
5%未満の水酸化ナトリウムなど

耐性      

温度変動

粘度の変化

空気量

粒子

圧力ピーク

沈着物

振動

インストール      

流入配管の長さは不要

電磁誘導式 特殊仕様

測定原理

製品シリーズ

  • SMシリーズ

定格幅(DNxx)

  • DN6~DN50

測定範囲

  • 0.005~900L/min

精度

  • ± (0.8% MV + 0.2% VMR)

媒体温度

  • -20~90°C

最大許容圧力

  • 1.6 Mpa

 

要件

  • 導電率>20µS/cm

産業

  • 食品産業
  • 自動車産業
  • ロボティクスおよびオートメーション
  • 可動機械
  • 水および廃水
  • 船舶オートメーション

ハイライト

  • 流入出配管の長さは不要
  • 低圧力損失
  • テキスト表示による設定ガイド
  • 流れの方向の検出/測定
  • 動作状態表示LED

測定値

  • 合計数量の測定/積算
  • 流量
  • 温度
  • デバイスの状態/診断
メカトロニック 特殊仕様



測定原理

製品シリーズ

  • SBシリーズ

定格直径

  • DN15~DN40

測定範囲

  • 0.2~200L/min

精度

  • ± (4% MV + 1% VMR)

媒体温度

  • -10~180°C

最大許容圧力

  • 20MPa

要件

  • 媒体中に200µm以上の粒子がないこと
  • 周囲に強い磁場がないこと

産業

  • 自動車産業
  • ロボティクスおよびオートメーション
  • 可動機械
  • 梱包業界

ハイライト

  • 流入出配管の長さは不要
  • 最高応答時間> 0.1秒
  • 温度耐性最高180℃
  • 最大許容圧力20MPa
  • オイルの温度/粘度補正

測定値

  • 流量
  • 温度
  • デバイスの状態/診断

熱原理式センサ

特殊仕様


測定原理

製品シリーズ

  • SI、SA、SFシリーズ

定格直径

  • DNに影響されない

測定範囲

  • 液体0.04~3m/s
  • 気体0.6~100m/s

精度

  • 液体± (7% MV + 2% VMR)
  • 気体± (10% MV + 2% VMR)

媒体温度

  • -20~90°C

最大許容圧力

  • 30MPa

要件

  • 流入出配管の長さを考慮する必要あり
  • 熱伝導性媒体
  • 急速な温度変化を避けること

産業

  • 自動車産業
  • ロボティクスおよびオートメーション
  • 水処理業界
  • 船舶オートメーション
  • 食品産業

ハイライト

  • 公称パイプ径に影響されない
  • 媒体に接触するコンポーネントは多様な材質を選択可能
  • 簡単な設定

測定値

  • 点流速
  • 温度
  • デバイスの状態/診断
  • 流量の計算値

製品プラットフォーム -> 流量センサ/フローメータ