• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 流量センサ
  2. 媒体別の選択
  3. 水性媒体

液体の測定

注:
最適

良好

可能

不可


対応

非対応
条件による、詳細はサービスセンター0120-78-2070までお問い合わせください。
電磁誘導式 超音波式 カルマン渦式 メカトロ式 熱原理式センサ
浸漬式
詳細 詳細 詳細 詳細 詳細

測定原理

電磁誘導式

超音波式

カルマン渦式

メカトロ式

熱原理式

精度

圧力損失

流れ方向の検出

積算流量

媒体

非導電性媒体

低濃度の液体薬品、
5%以下
水酸化ナトリウム等

食品グレード*

各種耐性

温度変動

粘度変化

気泡

粒子

圧力ピーク

付着物

振動

取付

直管部不要

* 測定可能な媒体の詳細は各製品のデータシートをご覧ください。

電磁誘導式 製品の特長

測定原理:

製品

  • SM・SMFシリーズ

対応管径

  • DN6~DN150

測定範囲

  • 0.005~10000 l/min

精度

  • ± (0.5 % MW + 1.5 mm/s)*

媒体温度

  • -20°C~150°C

最大許容圧力

  • 2.5MPa

条件:

  • 導電率:≧ 5 µS/cm*

対象産業:

  • 食品産業
  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 建機・特装車
  • 水処理
  • 船舶の自動化

特長:

  • 直管部不要
  • 状態表示LED
  • ウィザード設定機能*
  • 低圧損
  • 流れ方向検出 / 正逆流量測定

プロセス値:

  • 積算流量
  • 瞬時流量
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能
  • 導電率

* 一部製品は非対応、製品データシート参照。

超音波式 製品の特長



測定原理:

製品:

  • SU・SUHシリーズ

対応管径

  • DN15~DN100

測定範囲

  • 0.5~6000 l/min

精度

  • ±(1 % MW + 0.5 % MEW)*

媒体温度

  • -40~120 ℃

最大許容圧力

  • 10MPa

条件:

  • 粘度変化や高い粘性がある媒体は不可
  • 直管部が必要

対象産業:

  • 食品産業
  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 建機・特装車
  • 水処理

特長:

  • ステンレス測定管一体型、
    凹凸や可動部品がない
  • 信号強度によりプロセスの
    状態を把握
  • ウィザード設定機能
  • 低圧損
  • 動作状態表示LED

プロセス値:

  • 積算流量
  • 瞬時流量
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能

* 一部製品は非対応、製品データシート参照。

カルマン渦式 製品の特長


測定原理:

製品:

  • SVシリーズ

対応管径

  • DN6~DN25

測定範囲

  • 0.5~150 l/min

精度

  • ±2 % MEW

媒体温度

  • -15°C~125°C

最大許容圧力

  • 1.6 Mpa

条件:

  • 振動がない場所に設置すること
  • 粘度変化や高い粘性がある媒体は不可
  • 直管部が必要

対象産業:

  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 半導体・電子部品製造
  • 水処理

特長:

  • 低圧損
  • テキストによる設定・表示
  • 12V駆動

プロセス値

  • 瞬時流量
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能
メカトロ式 製品の特長



測定原理:

製品:

  • SBシリーズ

対応管径

  • DN15~DN40

測定範囲

  • 0.2~350 l/min

精度

  • ±(4 % MW + 1 % MEW)

媒体温度

  • -10°C~180°C

最大許容圧力

  • 20MPa

条件:

  • 200µm超の粒径を含む媒体は不可
  • 強い磁力がある場所で使用しないこと

対象産業:

  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 建機・特装車
  • 包装・パッケージング

特長:

  • 直管部不要
  • 高速応答 > 1 ms
  • 180 °Cまでの媒体を測定
  • 許容圧力 最大20MPa
  • 油の温度 / 粘度による流量補正

プロセス値:

  • 瞬時流量
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能

熱原理式(浸漬式)

製品の特長


測定原理:

製品

  • SI・SA・SFシリーズ

対応管径

  • 管径を問わず取付可能

測定範囲

  • 液体0.04~3 m/s
  • 気体0.6~300 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 気体 ± (10 % MW + 2 % MEW)

媒体温度

  • -25°C~100°C

最大許容圧力

  • 30MPa

条件:

  • 直管部が必要
  • 熱伝導性がある媒体
  • 温度変化が少ない媒体

対象産業:

  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 水処理
  • 船舶の自動化
  • 食品産業

特長:

  • 管径を問わず取付可能
  • 媒体に合わせて接液部の材質を選べる
  • 設定が簡単

測定値:

  • 瞬時流速
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能
  • 流量換算