• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 流量センサ
  2. 媒体別の選択
  3. ガス

気体の測定

注:
最適

良好

可能

不可


対応

非対応
条件による、詳細はサービスセンター0120-78-2070までお問い合わせください。
熱原理式センサ
インライン式
熱原理式センサ
浸漬式
詳細 詳細

測定原理

熱原理式

熱原理式

精度

圧力損失

流れ方向の検出

積算流量

媒体

非導電性媒体

低濃度の液体薬品、
5%以下
水酸化ナトリウム等

食品グレード*

各種耐性

温度変動

粘度変化

気泡

粒子

圧力ピーク

付着物

振動

取付

直管部不要

* 測定可能な媒体の詳細は各製品のデータシートをご覧ください。

熱原理式(インライン式) 製品の特長



測定原理:

製品

  • SD・SDGシリーズ

測定範囲

  • 0.02~17480 m3/h

対応管径

  • DN8~DN200

媒体温度

  • -10~60 °C

最大許容圧力

  • 5MPa

条件:

  • 直管部が必要
  • 熱伝導性がある媒体
  • 温度変化が少ない媒体

対象産業:

  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 船舶の自動化
  • 食品産業

特長:

  • 高精度測定
  • 優れたレンジアビリティ
  • 低圧損

プロセス値:

  • 積算流量
  • 瞬時流量
  • 温度
  • 圧力
  • 状態表示 / 自己診断機能

熱原理式(浸漬式)

製品の特長


測定原理:

製品

  • SI・SA・SFシリーズ

対応管径

  • 管径を問わず取付可能

測定範囲

  • 液体0.04~3 m/s
  • 気体0.6~300 m/s

精度

  • 液体 ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • 気体 ± (10 % MW + 2 % MEW)

媒体温度

  • -25°C~100°C

最大許容圧力

  • 30MPa

条件:

  • 直管部が必要
  • 熱伝導性がある媒体
  • 温度変化が少ない媒体

対象産業:

  • 自動車産業
  • ロボット・自動化
  • 水処理
  • 船舶の自動化
  • 食品産業

特長:

  • 管径を問わず取付可能
  • 媒体に合わせて接液部の材質を選べる
  • 設定が簡単

測定値:

  • 瞬時流速
  • 温度
  • 状態表示 / 自己診断機能
  • 流量換算