• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. IO-Link
  3. スマート信号監視機能付きIO-Linkアナログコンバータ

スマート信号監視機能付きIO-Linkアナログコンバータ

アナログセンサをIO-Linkシステムに簡単統合

製造業全般で使われるアナログセンサは、重要プロセス値を出力しますが、デジタルインフラと直接統合できないことが多くあります。ifmのアナログ信号監視用コンバータDP1204は、この課題を効率的に解決します。アナログセンサ2点(4~20 mA / 0~10 V)を、IO-Linkシステムと簡単に統合できます。

アプリケーションを柔軟に調整

DP1204の多彩な動作モード:測定値にスイッチングポイントを個別に割り当て、加算・減算処理することができます。この計算値を監視し、4~20mAのアナログ信号で出力できます。

4~20mAのアナログ入力信号は、50~2000mmなどの物理単位に線形スケーリングすることも可能です。データをIO-Linkで処理し、アナログ1点とデジタル2点の信号で出力できます。また、入力された1点のアナログ信号でそのままアナログ出力することも可能です。

アプリケーション

代表的なアプリケーションとして、差圧測定によるフィルタ性能やポンプ効率などの監視、加圧容器内のレベル監視、距離センサ2点を使った移動物間の間隔測定などがあります。

迅速な設置で時間とコストを節約

DP1204は、制御盤不要で直接機械に取り付けられます。保護構造IP67のコンパクトなデザインで省配線化でき、場所を取らず設置の時間とコストを節約します。