制御盤設置型端子式I/Oモジュール
制御盤内や製造現場の狭いスペース設置に最適
IO-Link端子式I/Oモジュールは、高いIP保護構造を必要としない保護筐体を持つ機械やクリーンルームなどで、制御盤内や製造現場に接続された複数のセンサやアクチュエータの従来配線を省配線化できます。
最大16点接続でき簡単にデジタル化
センサやアクチュエータなど、最大16台の機器を端子式I/Oモジュールに接続できます。スプリングクランプ式のクイック接続で簡単です。I/Oモジュールのポートは、入力・出力を柔軟に設定できます。
端子式I/Oモジュールに接続したセンサのIO-Link通信のデータを、ITレベルで一元的に表示できます。IO-Link機器の管理もITレベルで一括して行うことができ、利便性が向上します。
アクチュエータへ電源供給
モジュールの電源は、AポートのIO-Linkマスタから供給します。合計消費電流1Aで、I/Oモジュールからアクチュエータへ効率的な電源供給ができます。
省スペースで簡単取付
I/Oモジュールは、DINレールマウント付きで簡単に取付けられ、幅がわずか43ミリメートルのため狭い場所で接続する機器に最適です。