• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

光電距離センサO6D

コンパクトで優れた機能を提供する光電距離センサO6D

光電距離センサO6Dは、濃い黒や光沢のある物体を安定検出します。最新PMD方式で最大3mの長距離に対応し、溶接システムなどでも離れた場所から安全に物体を検出できます。物流・自動組立・自動車産業など幅広い分野で、オールラウンドにお使いいただけます。

ファイン・スタンダード・ファストの3つの測定モードの切替とヒステリシス調整が可能で、あらゆるアプリケーションに最適なソリューションを提供します。直感的な2つの操作ボタンとIO-Linkにより簡単に設定でき、スピーディーに導入できます。従来のO6シリーズ光電センサと同じサイズのため、追加部品なしで置換えが可能です。

O6Dの特長

O6Dのメリット

難しい物体を安定検出
濃い黒や光沢・反射物体も安定検出します。

多彩な機能の測定モード
ファイン・スタンダード・ファストの3つの測定モードの切替で、幅広い用途に柔軟に対応します。

柔軟な取付け
コンパクトなボディにPMD方式で最大3mの長距離検出機能を搭載し、柔軟に設置できます。

簡単操作
本体の2つのボタンを操作し、検出物体と2点のスイッチングポイントを直接ティーチングできます。

アプリケーション

物流ラインの物体検出

荷物や封筒の検出

用途
コンベア搬送される封筒や荷物の検出

課題

  • 従来のセンサでは難しい、暗い色・薄くて平らな形状・濃い黒・反射する物体の検出

メリット

  • O6Dは物体の色に影響されず、濃い黒や光沢のある物体も安定検出できます。

溶接ロボットの在荷確認

溶接工程のワーク位置検出

用途
自動溶接工程の部品と治具の位置確認

課題

  • 溶接セルは、高温と溶接スパッタの過酷な環境で作業が行われます。センサが熱や溶接スパッタで損傷し、正常に作動しない恐れがあります。

メリット

  • 最大3メートルの長距離検出が可能で、センサを危険な場所から離して安全に設置できます。

距離の検出と制御

ロボットの動作監視

用途
自動組立ラインの位置検出

課題

  • 自動車の製造部品は、濃い黒や反射する物体が多くあります。従来のセンサでは検出が難しく、誤検出により組立を間違える可能性があります。

メリット

  • PMD方式により、物体の角度に依存せず光沢や暗い色の部品も検出し、取付けの柔軟さと高い信頼性を提供します。IO-Linkによる反射率と距離値の同時出力で、スムーズな製造を実現します。

システム構成

IO-Linkによる付加価値

  • 明確なデジタルデータ生成
  • 現在の距離測定値
  • 現在の反射率測定値
  • 現在のデバイスステータス
  • パラメータ設定が早くて簡単
  • データ損失がないデジタル伝送

製品