• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内

OCFファイバアンプ

設置・設定が簡単

狭い場所に簡単に取付けられ微小部品や透明体を検出する場合、光ファイバセンサが最適な選択肢です。OCFシリーズは光ファイバセンサにより、使いやすさと信頼性を追求しました。
スプリング式の2本のツメで、DINレールへ片手で簡単に取付けられます。ワンタッチ式ファイバロック機構により、ファイバセンサを確実に固定します。さまざまな使用環境に対応できる6種類の動作モードとスマートメンテナンス機能を搭載し、ファイバアンプOCFが工場の生産効率化と稼働率向上を支援します。

ファイバアンプの特長

製品メリット

幅広い用途に対応する優れた機能
6種類の動作モード選択でさまざまなアプリケーションに高精度検出を実現

デュアルチャンネル:高速制御と診断情報
高速制御を可能にする2点スイッチング出力とIO-Linkによる自己診断が可能

直感的なナビゲーションメニューで簡単設定
有機ELディスプレイ・3つの操作ボタン・9言語対応ガイドメニューを搭載

ワンタッチ式ファイバロックと簡単取付
工具不要の簡単設置とファイバの接続

アプリケーション

微小部品の検出

パーツフィーダのワーク(ねじ)の空検出

  • 用途:シュートのワーク切れ確認
  • 課題:微小部品の搬送シュートに設置するためスペースに制約がある

メリット:

  • 光ファイバによる集光システムと小さいスポット径により微小部品を確実に検出できます。また、IO-Link機能によりワークのカウントも可能です。

高速検出

ボトリング工程

  • 用途:ボトルの供給量とキャップ有無の確認
  • 課題:高速ラインでのボトル搬送

メリット:

  • 高速搬送されるボトルの検出とIO-Linkによる診断情報を、2つのスイッチング出力で同時に伝送します。

透明物体の検出

レベル制御

  • 用途:透明容器に充填する液体のレベル確認
  • 課題:容器と液体レベルの透明体検出

メリット:

  • 6つの動作モードなど多彩な機能を搭載し、難しい物体も正しく検出し長期間安定動作を実現します。

耐環境性能が必要な場所での使用

位置監視

  • 用途:部品が適切な位置にあるかの確認
  • 課題:
    設置スペースの制約と油・薬品を使用する過酷な環境

メリット:

  • 耐腐食性のハウジングにより、薬品や油との接触環境でも安定検出します。さらに、IO-Linkの「Clean me」機能によりレンズの付着物を自己診断し、予兆保全を実現します。

ファイバセンサ

幅広いアプリケーションに対応

多彩な検出センサヘッド形状の豊富なラインナップから、ノイズや曲げに強いファイバセンサをご要望に合わせてお選びいただけます。また、耐屈曲・耐薬品・耐高温など各タイプもご用意しております。

  • 耐屈曲
    最小曲げ半径1mm、耐屈曲100万回の高い柔軟性
  • 耐高温・耐薬品
    ステンレスヘッドと金属シリコン被覆により、最大290 °Cの高温耐性と耐環境性を実現
  • 多彩なセンサヘッド形状
    材質・長さ・検出方式・検出距離の各タイプと、狭い場所での検出に最適なサイドビュータイプなど豊富なラインナップ

製品