- 製品ニュース
- IIoTソリューション
- ソフトウェア moneo IIoT Core
ソフトウェア moneo IIoT Core
パラメータ設定から状態監視まで対応
moneo IIoT Coreは、moneo IIoTプラットフォームの基盤となる重要な機能を集約し、管理・運用を行います。クラウド・オンプレミスの両方に対応:moneo IIoT Coreは、他社製を含むIO-Linkセンサのパラメータ設定と接続するIO-Linkマスタの追加が簡単にできます。ドラッグ&ドロップの直感的な操作インターフェースにより、ダッシュボードに機械のプロセスデータをすぐ簡単に表示できます。総合的なデータ分析により情報が活用でき、効率・生産性・安全性の向上を実現します。ターゲットからの逸脱時は、ソフトウェアから直ちに警告が送信されるため、効率低下による損失やラインの計画外停止をタイムリーに回避できます。
センサレベルからクラウドまでシームレスに接続
moneo IIoT Coreは、重要なプロセスデータをクラウドとサードパーティのアプリケーションにシームレスに伝送できます。moneoから発行されたチケットは、あらかじめ規定したターゲットシステムに自動的に送信されます。SAPとの連携により、メンテナンスの担当者は通知をリアルタイムで受け取れます。製造現場のデータがSAPシステムに反映され、直接注文やドキュメントを作成、エンドツーエンドでERPシステムを構築できます。
moneo Cloudからリモートメンテナンス
moneo remoteConnectにより、PLC・サーバ・センサ・ネットワーク機器などメーカーに依存せずmoneo Cloudからリモートで安全にアクセスできます。エンドツーエンドの暗号化とアクセス対象を設定することにより、データを常時保護します。リモートメンテナンスと故障予兆などの詳細な分析が、クラウド上で実施できます。これにより、現場のメンテナンスを効率的に策定して頻度を最小限に抑え、点検などの労力が削減されます。その結果、専門技術者の効率的な配員を図ることができ、機械稼働率が向上します。
アドオンによるサービス(機能)拡張
moneo IIoTプラットフォームに、moneo IIoT Insightsなどを追加してサービス(機能)を拡張することができます。