- 製品ニュース
- IIoTソリューション
- moneo edgeGateway S:柔軟・安全
moneo edgeGateway S:柔軟・安全
高性能で安定した接続環境
moneo edgeGateway Sは、便利で安全なリモートアクセスソリューションで、システムとアプリケーションへ安定した接続環境を実現します。また、センサレベルから取得したデータを、ゲートウェイを経由しITネットワークへ伝送します。クアッドコア1.4GHzプロセッサを内蔵し、使用周囲温度60℃の環境において最大パフォーマンスレベルで動作します。丈夫な保護構造IP67のハウジングを備えた高性能なハードウェアは、制御盤を追加する必要がありません。
シンプルな統合で双方向通信を手軽に実現
丈夫・高性能・便利なmoneo edgeGateway S:ガイドに従い、ITとmoneo cloudを簡単にセットアップでき、自動化制御レベルへ高速で安全なリモートアクセスを確立します。また、システムから収集したデータを、moneo cloudで処理してどこからでも詳細分析を実行できます。簡単にセットアップできるゲートウェイは、IIoTタスク全般で総合的な効率化ソリューションに要求される柔軟な操作性と運用を実現します。
データを収集し分析・活用
moneo edgeGateway Sは、ifmのIIoTプラットフォームの他に主要クラウドソリューションとの統合も可能です。ゲートウェイが、収集したIO-Linkのプロセスデータを読取り可能な情報に変換するため、クラウド化のためのプログラミング作業が必要ありません。