プログラマブルパルスアナログ変換器
駆動装置の監視
製造業に多く使われる駆動装置や各種回転機械は、一定速度で稼働する必要があります。シャフトや駆動輪に設置したセンサが検出する速度から周波数信号を生成し、パルスアナログ変換器で周波数信号を電流に変換して分析できます。セットポイントを比較することで、Vベルトのスリップや破損など駆動装置の損傷をタイムリーに検出し、スイッチング信号により通知できます。同時に、速度に比例する電流または電圧信号を出力し、上位レベルのコントローラや制御プロセスに伝送します。
高性能の診断装置
多彩で便利なIO-Linkのパラメータ設定機能により、測定値のデジタル伝送やアナログ出力信号のスケーリング、スイッチポイント設定が簡単にできます。本製品は、DC 24V・AC 110~250V電源の両方に対応します。DC 24Vでセンサに電源を供給します。