フィールド設置用
フィールド設置用スイッチング電源
IO-Linkマスタ・フィールドモジュールの普及に伴って、制御盤に収容しきれない制御部品を分散して設置するケースが増加しています。
また、従来の制御盤を使う方法では、電源の配線距離が長くなるため電力損失による、電圧降下が発生します。さまざまな追加機能を備えたifmのフィールド設置型スイッチング電源は、この問題を解消して安定した電源供給を可能にします。
二次電源を保護
内蔵ヒューズにより、24 V電源に接続した機器を過電流・短絡から保護します。
安定した電源供給を実現
配線抵抗率が高くても電子ヒューズにより信頼性の高い短絡検出が可能です。各出力回路に設けられたヒューズで障害のある回路だけが遮断され、正常な回路は安定して動作を継続します。
電源投入時のピーク電流(突入電流)に強く、安定して電源を供給します。
IO-Linkによる通信機能
- 出力電圧の設定
- 一次側および二次側の電圧値の伝送
- 各チャネルの電流値の伝送
- トリップ発生箇所の伝送
- トリップ回路のリセット