埋込式G1/2圧力センサ
高圧や粒子を含む媒体を安定測定
圧力センサPL15シリーズは、コンパクトなG1/2接続により、一定の高圧で接着剤やシーラント、グルー等の高粘度で粒状物を含んだ媒体を噴きつけるノズルチューブの圧力測定に最適です。埋込式取付で媒体が付着するスペースがなく、ノズルが詰まりません。測定セルは極度の圧力ピークに耐えられるセラミック製のため、ガラス粒子などの固形物を含む媒体にもキズつきません。圧力センサPL15シリーズは、ifm独自の確実シール設計により、高圧下で測定面のねじ接続部から水やラッカー等の液体の侵入・結露を防ぎ、後工程の媒体混入や汚染の心配がありません。
2つの機能を一体化:圧力と温度の測定値をIO-Linkにより伝送
PL15シリーズは、アナログ2線式とIO-Linkのデジタル通信に対応します。IO-Link機能により、1つのセンサで媒体の温度と圧力を同時に伝送する一体型測定を実現します。また、センサの動作時間もカウントしてIO-Linkで読み取ります。