LED表示デジタルマノメータ
実績ある圧力センサに革新的なLEDマノメータディスプレイを搭載
ifmのロングセラーである圧力センサは、食品・飲料製造業に長年信頼されるソリューションを提供してきました。この度改良したマノメータ式圧力センサPGシリーズは、伝送・表示機能の大幅なアップデートによりさまざまな新機能を搭載しています。
マルチカラーLEDディスプレイを採用し、圧力範囲・スイッチポイント・最小/最大値・トレンド曲線をクリアに分かりやすく表示します。従来の機械式ポインタから、耐久性と見やすさを追究したLED表示に替わり、正確に読取ることができます。技術の進化による視認性・信頼性の向上を実現しています。
信頼性を高める丈夫なセラミック測定セル
圧力センサは、高いピーク圧や過負荷に強い丈夫なセラミック測定セルが特長です。媒体中の粒子の摩擦に強く、過酷なアプリケーションにおける耐久性・信頼性の課題を解決します。
従来の金属ダイアフラム式センサと違い、セラミック測定セルには媒体の圧力を伝達する封入液がありません。そのため万が一センサが損傷しても、液漏れがなく媒体の汚染リスクが発生しません。厳格な衛生規格の要求に適合し、食品・飲料産業に最適です。
IO-Link
パラメータ設定・プロセス値伝送などのIO-Linkの基本的な機能に加え、多彩な情報やメニューを利用できます。
- 表示の最適化(明るさ・色・レイアウト)
- 最小・最大メモリとカウンタ
- センサ温度