圧力センサ G1/8プロセス接続
丈夫で空気圧アプリケーションに最適なセンサ
G1/8プロセス接続用圧力センサは、測定セルを溶接した構造が特長です。コストパフォーマンスに優れ、センサ径わずか19 mmの超コンパクトで丈夫なハウジングを備え、高い測定精度を実現します。
さまざまなメリット
センサの測定セル溶接構造により、空気圧と不活性ガスのアプリケーションの両方に対応できます。
丈夫なステンレス製ハウジングは、産業アプリケーションで耐久性を発揮します。また、刻印が消えないレーザラベルにより、厳しい使用環境でもセンサをはっきりと識別できます。
圧力センサのIO-Link機能により、システム圧の測定値の他にも圧力ピークのカウンタ値などの診断データを連続して伝送できます。伝送時のデータ損失がないIO-Link:IO-Link通信は、信号変換時のロスがなく電磁ノイズ等の外部の影響を受けないため、正確にデータを伝送できます。