• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品ニュース
  2. センサ
  3. 埋込式G1/2 圧力センサPLシリーズ

埋込式G1/2 圧力センサPLシリーズ

プラント内の圧力計を備えたポンプと配管設備

高圧や粒子を含む媒体を安定測定

G1/2接続圧力トランスミッタPLシリーズは、接着剤・シーラント・グルーなどの粒子を含む高粘度の媒体を一定の高圧で噴きつけるノズルチューブの圧力監視に最適です。埋込式取付により、媒体が付着するデッドスペースを作らず、配管の詰まりを防止します。さらに、PLシリーズ圧力トランスミッタは高い堅牢性を備え、ポンプ、水処理フィルタ、建機・特装車などの過酷な使用環境でも安定動作します。

完全埋込式の選べる取付長

PL15シリーズは、ifm独自のシール構造により、高圧下でもセンサのねじ切り部から水や塗料などの流体が浸入せず、後工程側の媒体への混入や汚染を確実に防ぎます。

PL13シリーズは、短いプロセス接続とフラットガスケットにより、標準規格のT型チーズや取付アダプタとスムーズに接続できます。

ディスプレイ付きPFシリーズ圧力センサもご用意

同様の難しい媒体の測定にプロセス値表示とパラメータ設定をセンサ本体で行いたい場合は、圧力センサPF15シリーズを推奨いたします。

製品