• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Supply Chain Software
  • Servizi
  • Azienda

IO-Link: Standard per la comunicazione tra sensori e attuatori digitali

La digitalizzazione dei beni è un tema del futuro? Niente affatto! IO-Link, la tecnologia di comunicazione digitale aperta per sensori e attuatori, è ormai consolidata da tempo e sta sostituendo sempre più spesso il cablaggio analogico come standard. Oltre 60 milioni di nodi implementati in tutto il mondo garantiscono già un comodo controllo, regolazione e ottimizzazione dei sistemi e dei processi in quasi tutti i settori industriali. E la tendenza è in rapida crescita.

Anche la maggior parte dei nostri clienti si affida già ad IO-Link. Per una buona ragione. Hanno riconosciuto che nessun'altra soluzione offre un cablaggio così semplice dei sensori e degli attuatori e fornisce una maggiore varietà di informazioni aggiuntive per ogni sensore. Il collegamento diretto al livello IT facilita inoltre l'esecuzione di ulteriori analisi dei dati.

Come puoi vedere: Qualunque sia il tuo obiettivo, IO-Link è sempre la scelta perfetta. Indipendentemente dal fatto che desideri implementare la comunicazione dei sensori in modo rapido e senza errori o che voglia eseguire un'analisi olistica dei dati e un'ottimizzazione sostenibile dei processi. O entrambe le cose.
Non perderti più i vantaggi offerti da IO-Link. Approfitta di questa opportunità, proprio come già fanno migliaia di aziende in tutto il mondo.

Perché questa tecnologia è stata accettata così rapidamente?

Complessità ridotta

La tecnologia scalabile, dai semplici dispositivi binari on/off ai sensori intelligenti abilitati IO-Link, offre una trasparenza completa dei processi che si integra rapidamente nell'architettura di controllo esistente.

Costo ridotto

Risparmio di circa il 50% per punto sulle schede di ingresso senza necessità di schede PLC analogiche. Con ifm, spesso non vi è alcun impatto sul costo dei sensori perché la comunicazione è già disponibile nella maggior parte dei nostri sensori.

Modifiche minime

La sostituzione della comunicazione analogica richiede poche modifiche all'architettura dei controlli. Inoltre, ogni dispositivo può essere collegato utilizzando cavi standard a 3 fili non schermati.

Miglioramento della qualità dei prodotti

Il segnale digitale al 100% è più preciso e affidabile rispetto a un segnale analogico. I processi sono più ripetibili. Le informazioni predittive fornite dai sensori consentono una verifica continua degli strumenti.

Maggiore efficienza

La comunicazione bidirezionale tra gli strumenti di processo e il controller consente di ridurre i tempi di ciclo per le modifiche delle ricette.

Migliorare il tempo di funzionamento delle macchine

I sensori abilitati IO-Link riducono al minimo i tempi di fermo imprevisti per rendere le macchine operative più rapidamente. La funzione di sostituzione automatica dei dispositivi scarica automaticamente i parametri da un dispositivo esistente su un dispositivo sostitutivo in pochi secondi.

In che modo IO-Link sblocca il potenziale
della tua macchina?

Vantaggi di IO-Link nelle funzioni operative

Vantaggi di IO-Link per gli OEM
Sviluppo Approvvigionamento Produzione
  • Modularizzazione, standardizzazione, decentralizzazione
  • Riduce i tempi e i costi di progettazione per la pianificazione e la messa in servizio dell'hardware
  • Soluzioni personalizzate per i clienti facilmente adattabili
  • Versatilità e flessibilità
  • Meno parti
  • Seconda fonte: oltre 600 produttori con tecnologia IO-Link
  • Maggiore standardizzazione
  • Riduce il costo totale e i tempi di costruzione di una macchina
  • Riduce la complessità
Qualità Vendite Logistica
  • Migliora la qualità dei prodotti
  • Abilita la manutenzione predittiva
  • Massimizza la disponibilità delle macchine
  • Modelli di business digitali
  • Assistenza post-vendita e servizi
  • Macchina predisposta per l'IIoT
  • Vantaggi competitivi
  • Connettività fino al contatore finale (diagnostica)
  • Meno parti
  • Riduce il time-to-market
  • Riduzione delle spese di viaggio
Vantaggi di IO-Link per l'utente finale
Reparto IT Produzione Manutenzione
  • Funzionalità di sicurezza informatica per comunicazioni e accessi sicuri
  • Interoperabilità con altri sistemi e software (edge)
  • Standard IO-Link per comunicazione REST-API, MQTT e OPC UA
  • Migliora il tempo di attività delle macchine
  • Garantiscee la qualità del processo
  • Interfaccia utente senza codice
  • Manutenzione programmata con monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva
  • Scambio rapido sensore/attuatore
Ingegnere Smart Factory Gestione Qualità
  • Vera interoperabilità sul campo
  • Dati leggibili da macchina
  • Soluzioni intelligenti di retrofit
  • Funzioni di sicurezza informatica implementate
  • Ottimizza il tuo consumo energetico / gestione ambientale
  • Facile accesso ai dati/alle informazioni relativi all'OEE e allo stato di salute di una macchina/produzione
  • Approfondimenti sul processo con informazioni aggiuntive
  • Garantiscee la qualità del processo

Come funziona IO-Link?

IO-Link comunica in modo bidirezionale con sensori, attuatori e altri dispositivi collegati a un modulo master utilizzando cavi a 3 fili standard del settore. Il master invia comandi ai dispositivi e i dispositivi inviano dati di processo digitali al master. Poiché i dati di processo sono puramente digitali e non vi sono perdite di conversione A/D, i dati sono più accurati e affidabili.

La maggior parte dei dispositivi abilitati IO-Link trasmette anche dati diagnostici, come il tempo di funzionamento e i codici di errore, per facilitare la manutenzione predittiva e migliorare il controllo dei processi.

Come si colloca IO-Link rispetto ad
altre tecnologie di comunicazione?

IO-Link combina il meglio di tutti i mondi con la funzionalità dei segnali analogici e l'intelligenza della comunicazione Ethernet al costo dei punti binari ON/OFF.

  Comunicazione del sensore
  Binario
On/Off
Analogico IO-Link Basato
su Ethernet
Quantità di dati 1 bit 16 bit 32 byte Molti byte
Diagnostica dei sensori    
Regolazione dei parametri del sensore remoto    
Sostituzione automatica dei parametri del sensore    
Cavi sensori standard    
Comunicazione digitale    
Semplicità di integrazione
Costo

Cos'è l'ecosistema IO-Link di ifm?

Sensori e dispositivi

ifm offre una delle più vaste selezioni di sensori e altri dispositivi compatibili con IO-Link. Questi consentono agli utenti di installare sistemi di controllo flessibili per le loro operazioni di produzione.

Master IO-Link e moduli Ethernet

I master IO-Link forniscono soluzioni per acquisire dati intelligenti dai sensori e dagli attuatori compatibili con IO-Link. Il master IO-Link stabilisce la connessione tra uno o più dispositivi e il sistema bus di campo o piattaforme IIoT di livello superiore.

I moduli IO-Link configurabili consentono il collegamento di sensori digitali e analogici convenzionali e attuatori digitali tramite IO-Link.

gateway periferici

Gli edgeGateway di ifm garantiscono una connessione remota sicura alla vostra infrastruttura IT per un comodo trasferimento dei dati alle piattaforme cloud, come ifm moneo Cloud, Microsoft Azure IoT Hub o AWS IoT Core.

Controllori

I controller HMI di ifm sono display grafici programmabili per il controllo, la parametrizzazione e il funzionamento di macchinari industriali. Un controller HMI può sostituire un PLC, un HMI e diverse licenze software. I dispositivi di campo IO-Link possono essere collegati meccanicamente, invece che tramite cablaggi che richiedono molto lavoro.

piattaforma IIoT moneo

Monitora le macchine, ottimizza i processi e pianifica la manutenzione con la nostra piattaforma IIoT moneo. Approfitta dei vantaggi offerti dal collegamento diretto dei sensori, dall'implementazione rapida, dal funzionamento indipendente dal PLC e dall'integrazione con protocolli aperti: basta collegare e il gioco è fatto.

Starter Kit IO-Link

Gli starter kit sono la scelta ideale per un progetto IO-Link di prova rapida. I nostri kit includono tutti i prodotti necessari per iniziare i test.