• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Supply Chain Software
  • Servizi
  • Azienda
  1. IO-Link
  2. Settori industriali

Panoramica dei settori industriali

Non esistono due applicazioni uguali. Ogni applicazione presenta quindi requisiti specifici. Ciò include, in particolare, quelli relativi alla tecnologia di automazione. Abbiamo adattato i nostri master IO-Link per rispondere a queste sfide e abbiamo strutturato il nostro portafoglio in due aree. Offriamo master IO-Link per l'automazione di processo e master IO-Link per l'automazione industriale.

Igienicità e robustezza industriale

I master IO-Link per l'automazione dei processi sono destinati, ad esempio, ai clienti dei settori alimentare e delle bevande, farmaceutico e chimico. In queste aree si applicano i più elevati standard igienici. Grazie alla classe di protezione IP69K e ai materiali selezionati, i nostri master IO-Link per questi requisiti sono perfettamente attrezzati per processi di pulizia regolari e intensivi.

I nostri master IO-Link dimostrano i loro punti di forza anche nell'automazione industriale. I dispositivi robusti con involucri IP67 resistono agli urti, alle vibrazioni e agli effetti degli spruzzi di saldatura o degli oli industriali. Questo li rende ideali per l'uso sul campo, direttamente sulla macchina.

Ti aiuteremo a trovare la soluzione ideale.

Indipendentemente dal settore in cui operi e dai requisiti che esso comporta, abbiamo la soluzione giusta per te. Saremo lieti di collaborare per trovare il prodotto giusto o anche una soluzione completa.

Orientamento semplificato: il tuo ingresso nel mondo dell'automazione

Automazione dei processi — serie food Automazione industriale — serie coolant
Master IO-Link / Moduli Ethernet / Moduli IO-Link / Interruttori
  • IP 69 K
  • Sigillatura: EPDM
  • Presa: acciaio inossidabile 1.4404
  • IP 67
  • Sigillatura: FKM
  • Presa: ottone nichelato
Master IO-Link ➜
tecnologia di connessione ecolink
  • Corpo stampato: PP
  • Bloccaggio: acciaio inossidabile (316L/1.4404)
  • Sigillatura: EPDM
  • Corpo stampato: TPU, arancione
  • Bloccaggio: ottone, nichelato
  • Sigillatura: FKM
Connessione ecolink ➜
Dispositivi IO-Link

Offriamo dispositivi adatti a numerose applicazioni nell'industria di processo. Per dispositivi specifici sono disponibili le relative approvazioni (EHEDG e 3A), le dichiarazioni di conformità (CE 1935/2004, FDA, FCM) e il design dei dispositivi (acciaio inossidabile, OPC (pulizia a impianto aperto), dispositivi monoblocco).

La più ampia gamma di dispositivi IO-Link, con migliaia di sensori per la maggior parte delle applicazioni nell'automazione industriale. Offriamo un'ampia gamma di dispositivi IO-Link, tra cui dispositivi di posizione, di processo, di controllo del movimento, di identificazione, di vibrazione e molto altro ancora.

Dispositivi IO-Link ➜

Panoramica dei settori industriali

Che si tratti dell'industria alimentare, agricola, del trattamento delle acque e delle acque reflue, dei macchinari mobili, della robotica o dell'industria automobilistica, offriamo i prodotti, le soluzioni e i servizi giusti per ogni settore.

Ti aiutiamo a raggiungere i tuoi obiettivi di ottimizzazione dell'efficienza, della qualità e dell'affidabilità dei tuoi impianti e processi attraverso l'automazione.

Grazie alla nostra profonda conoscenza del settore, alla tecnologia innovativa e alle partnership collaborative, ti accompagniamo nel percorso verso la soluzione ottimale. Perché le tue sfide sono ciò che ci spinge ad andare avanti.