- Sensor getaran
- Elektronik diagnostik dan sensor akselerasi
Elektronik diagnostik dan sensor akselerasi
Elektronik diagnostik VSE adalah unit evaluasi yang dapat diprogram untuk hingga 4 buah sinyal getaran dinamis yang dapat diintegrasikan secara mulus ke tingkat otomatisasi dan kontrol sebagai sebuah solusi pemantauan kondisi online. Semua kecerdasan ini digabungkan ke dalam satu perangkat yang memanfaatkan keuntungan dari komputasi edge tepat di tempat yang membutuhkannya.
Dengan menggunakan parameter kondisi yang dapat dikonfigurasi secara bebas, elektronik diagnostik VSE dapat melaksanakan tugas pemantauan individual dalam domain waktu dan domain frekuensi serta berkomunikasi secara real-time dalam hitungan milidetik.
Dari sensor ke sistem ERP
Sinyal tambahan lainnya (misalnya, kecepatan, tekanan, suhu) dapat ditambahkan melalui input analog untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh elektronik diagnostik untuk pemantauan mesin atau aplikasi tertentu secara andal dan fleksibel.
Komunikasi dua arah melalui Ethernet TCP/IP (misalnya, OPC UA) dan interface fieldbus yang umum digunakan (Profinet, Modbus TCP, EtherCAT dan EtherNet/IP) memastikan interaksi maksimal antara elektronik diagnostik dan mesin.
Produk
Sensor akselerasi mengukur gaya dinamis pada permukaan mesin dan mengirim sinyal mentah untuk pemantauan getaran atau diagnostik getaran di bagian hilir, misalnya, menggunakan elektronik diagnostik VSE.
Sensor akselerasi VSA / VSP
Sensor akselerasi tangguh dalam berbagai casing tipe VSA atau VSP, juga untuk dipasang di area yang sulit dijangkau. Berbagai rentang pengukuran dengan output tegangan (100 mV/g) atau loop arus (0...10 mA). Koneksi ke elektronik diagnostik VSE.
Sensor akselerasi VSA
Pengoperasian bebas masalah meski terdapat pergerakan cepat atau pengaruh gaya yang besar.
Pengujian mandiri terintegrasi untuk keamanan permanen.
Sensor akselerasi yang aman secara intrinsik tipe VSP0xA
Untuk pengukuran getaran di area berbahaya.
Koneksi ke elektronik diagnostik VSE dipasang di luar zona ATEX melalui sebuah barrier.
Sensor akselerasi VSM
Sensor akselerasi beberapa sumbu dengan chip MEMS dan output tegangan IEPE juga mendeteksi getaran dengan arah aksial dan radial.
Ringkasan adaptor pemasangan
| VSA001 | VSA002 | VSA004 VSA005 |
VSA006 | VSA007 | VSA008 | VSA101 VSA201 |
VSA204 VSA205 |
VSM101 | VSM102 | VSM103 VSM104 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptor magnetik M8 | |||||||||||
| E30091 | Adaptor magnetik M5 | |||||||||||
| E30449 | Adaptor magnetik ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30471 | Adaptor perekat M8 90° | |||||||||||
| E30472 | Adaptor perekat ¼"-28 UNF | |||||||||||
| E30473 | Adaptor perekat M8 | |||||||||||
| E30474 | Adaptor perekat ¼-28 UNF | |||||||||||
| E30475 | Adaptor perekat M5 | |||||||||||
| E30468 | Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 12.5 | |||||||||||
| E30469 | Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 8.5 | |||||||||||
| E30493 | Adaptor pemasangan M8 - Ø 12.5 | |||||||||||
| E30494 | Adaptor pemasangan M16 | |||||||||||
| E30495 | Adaptor pemasangan M8 | |||||||||||
| E30539 | Adaptor sekrup M5-M10 | |||||||||||
| E30534 | Adaptor sekrup M5-M12 | |||||||||||
| E30540 | Adaptor sekrup M5-M16 | |||||||||||
| E30535 | Adaptor sekrup M5-M20 | |||||||||||
| E30536 | Adaptor sekrup M8-M12 | |||||||||||
| E30537 | Adaptor sekrup M8-M16 | |||||||||||
| E30538 | Adaptor sekrup M8-M20 |
| VSP001 | VSP003 VSP004 |
VSP01A VSP02A |
||
|---|---|---|---|---|
| E30448 | Adaptor magnetik M8 | |||
| E30449 | Adaptor magnetik ¼"-28 UNF | |||
| E30471 | Adaptor perekat M8 90° | |||
| E30472 | Adaptor perekat ¼"-28 UNF | |||
| E30473 | Adaptor perekat M8 | |||
| E30474 | Adaptor perekat ¼-28 UNF | |||
| E30468 | Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 12.5 | |||
| E30469 | Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 8.5 | |||
| E30493 | Adaptor pemasangan M8 - Ø 12.5 | |||
| E30495 | Adaptor pemasangan M8 | |||
| E30536 | Adaptor sekrup M8-M12 | |||
| E30537 | Adaptor sekrup M8-M16 | |||
| E30538 | Adaptor sekrup M8-M20 |