- Sensor getaran
- Sensor getaran 3 sumbu dengan IO-Link
Sensor getaran IO-Link 3 sumbu untuk pemantauan kondisi pintar
Dapatkan informasi yang berharga terkait kondisi mesin Anda dengan sensor pemantauan kondisi VVB3. Sensor VVB3 mendeteksi getaran secara kontinu dalam tiga sumbu, serta mengukur suhu permukaan dari komponen yang tidak berputar. Dari nilai pengukuran tersebut, sensor pintar akan menentukan kondisi “vital” mesin.
Dengan rentang frekuensi seluas 5.600 Hz, sensor ini dapat mendeteksi anomali, keausan, kerusakan bantalan, kurangnya pelumasan, atau kavitasi secara andal dan sejak dini. Hal ini memungkinkan Anda untuk bertindak sebelum terjadi kerusakan serius dan meningkatnya biaya lanjutan. Dengan VVB3, Anda berinvestasi pada pemeriksaan rutin untuk menjaga peralatan Anda berjalan lancar dan memastikan tidak ada masalah yang mendasar. Anda siap untuk menemukan keunggulan dari pemeliharaan prediktif dan memantau kondisi mesin Anda?
Teknologi MEMS 3 sumbu menghadirkan fleksibilitas pemasangan dan pengukuran presisi dalam tiga arah, aksial, vertikal, dan horizontal, hanya dengan satu posisi pengukuran saja.
Casing baja tahan karat yang sangat kokoh dapat bertahan dalam kondisi pengoperasian yang paling menantang. Berkat fungsi pengujian mandiri internal dan konektor M12, kabel yang rusak dapat diganti kapan saja. Sensor andal ini sepenuhnya bebas pemeliharaan. Selain itu, LED juga memungkinkan Anda untuk terus memantau status perangkat.
Sebagai opsi, Anda dapat menggunakan fitur analisis terintegrasi untuk ketidakseimbangan dan bantalan yang mudah digunakan melalui interface IO-Link. Pantau berbagai indikator kondisi secara kontinu untuk mendeteksi kelelahan, friksi, benturan, dan suhu permukaan.
Ambang batas dapat ditetapkan dengan mudah sesuai ISO 20816-3 berdasarkan tipe mesin dan daya nominal melalui perintah sistem PLC atau sistem IT.
Sensor pemantauan kondisi VVB telah dirancang sebagai solusi pemantauan lengkap yang terintegrasi dalam satu sensor.
Aplikasi targetnya melingkupi segala tipe mesin berputar dengan operasi mesin kontinu atau kontinu parsial (kecepatan dan daya putaran) dan dengan poros penggerak.
Sensor ini biasanya digunakan pada motor listrik, kipas, pompa, motor roda gigi, sabuk konveyor, bantalan vertikal, roda gigi reduksi, penggerak sabuk, HVAC, pompa vakum, separator (tanpa roda gigi) dan mesin satu poros lainnya, seperti mesin gergaji kayu.
Motor listrik
Pompa sentrifugal
Kipas
Gearbox reduksi
Pompa vakum
Sensor getaran ini dapat dipasang secara fleksibel berkat tiga sumbu pengukuran, dengan berbagai aksesori pemasangan yang memberikan fleksibilitas tambahan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan aksesori pemasangan dapat memengaruhi pengukuran.
Di mana? Idealnya, sensor dipasang di dekat setiap dudukan bantalan.
Bagaimana caranya? Sensor sebaiknya dipasang dengan sekrup ke dalam material casing yang solid atau dipasang menggunakan aksesori pemasangan ifm yang sesuai:
| Pemantauan kondisi dasar VVB 3 sumbu |
Pemantauan kondisi DataScience VVB 3 sumbu |
Sensor pemantauan kondisi VVB 1 sumbu |
|
|---|---|---|---|
| Rentang pengukuran | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
| Sumbu pengukuran | x, y, z (dapat dikonfigurasi) | x, y, z (tidak dapat dikonfigurasi) | z |
| Indikator keausan (bersiklus) |
5 indikator: kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak), friksi (a-RMS), Crest, suhu permukaan |
13 indikator: kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak), friksi (a-RMS), suhu permukaan |
5 indikator: kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak), friksi (a-RMS), Crest, suhu permukaan |
| Nilai analisis (tidak bersiklus) |
Ketidakseimbangan | Ketidakseimbangan Demodulasi bantalan berputar (BearingScout™) |
|
| Interface | IO-Link 1.1.3 (COM3) mode SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) mode SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) mode SIO |
| Instalasi | Sekrup pemasangan M5 | Sekrup pemasangan M5 | Set sekrup M8 Set sekrup ¼''28 |
| Data mentah (BLOB) | Sinyal waktu akselerasi 4 dtk (sinkron) atau hingga 12 dtk (satu sumbu) |
Sinyal waktu akselerasi 4 dtk (sinkron) atau hingga 12 dtk (satu sumbu) |
Sinyal waktu akselerasi 4 dtk |
| Fungsi tambahan |
|
|
|