• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor getaran
  2. Sensor getaran 3 sumbu dengan CANopen

Sensor pemantauan kondisi dengan CANopen

Bagaimana jika mesin Anda memiliki pelindung yang akan selalu mengawasinya, mendeteksi masalah sejak dini, dan memberi peringatan kepada Anda sebelum terjadi kerusakan? VMB301, sensor pemantauan kondisi pertama dengan interface CANopen, mampu memenuhi kebutuhan ini.

Pelindung untuk mesin bergerak Anda

Seperti pelindung, sensor ini akan memantau getaran dan suhu secara kontinu pada mesin bergerak dan peralatan industri. Sensor akan mendeteksi anomali dan keausan sebelum berubah menjadi kerusakan serius dan waktu henti yang berbiaya mahal. Dengan bandwidth frekuensi hingga 7.500 Hz, rentang pengukuran hingga ±60 g, dan teknologi MEMS 3 sumbu yang canggih, VMB301 andal dalam mendeteksi kerusakan frekuensi tinggi seperti kerusakan pada bantalan, pelumasan yang kurang, atau ketidakseimbangan yang meningkat.

Sangat tangguh dan dirancang untuk lingkungan operasi yang menantang, VMB301 baru adalah pendamping tak terlihat untuk mesin Anda yang selalu ada, selalu waspada.

VMB301 secara mendetail

Kelebihan produk VMB3 secara sekilas

Berkat teknologi MEMS 3 sumbu berkemampuan tinggi, sensor ini dapat dipasang secara fleksibel dan memberikan pengukuran yang presisi pada arah aksial, vertikal, dan horizontal.

Sensor ini menawarkan pendeteksian kontinu secara real-time terhadap indikator kondisi yang penting seperti pergeseran, berkurangnya kinerja, friksi, guncangan, dan suhu permukaan, semuanya langsung di dalam perangkat. Sensor ini juga dilengkapi penghitung spektrum beban terintegrasi dan penghitung untuk penyalaan mesin.

Casing baja tahan karat yang sangat tangguh dirancang untuk kondisi operasi yang paling ekstrem. Dengan fungsi pengujian mandiri MEMS internal dan konektor M12, sensor ini bebas perawatan dan tahan lama. LED terintegrasi memberikan tampilan status perangkat dengan seketika.

Diagnostik bantalan dan ketidakseimbangan yang terintegrasi dapat diakses dengan mudah melalui interface CANopen

Resistor 120 ohm yang dapat dikonfigurasi yang terintegrasi dalam perangkat memudahkan dalam penyiapan dan mengurangi biaya.

Aplikasi untuk sensor pemantauan kondisi

Sensor pemantauan kondisi VMB dapat menangkap sinyal akselerasi pada tiga sumbu dan menghitung indikator kondisi secara real-time, yang kemudian dikirim melalui CANopen sesuai dengan standar CiA-301. Berbagai nilai ini memberikan gambaran tentang:

  • Pergeseran dinamis (d-Peak2Peak)
  • Berkurangnya kinerja komponen mesin (v-RMS)
  • Meningkatnya friksi, kavitasi (a-RMS)
  • Guncangan/benturan tinggi (a-Peak)
  • Kerusakan bantalan tahap awal (BearingScout™)
  • Ketidakseimbangan yang kritis (analisis ketidakseimbangan)
  • Timbulnya panas yang berlebihan (suhu permukaan)
  • Faktor crest yang tinggi (Crest)

Pemantauan proses dan kondisi saringan getar

Sensor dapat terus memantau kondisi bantalan (BearingScout™), pelumasan yang kurang (a-RMS), energi getaran (v-RMS), suhu permukaan, dan pergeseran (d-Peak-to-Peak) di titik pengukuran sensor.

Dengan mendeteksi parameter kondisi dan kinerja secara real-time, sistem dapat mendeteksi keausan pada elemen peredam, kerusakan pada bantalan di motor penggerak, dan kelebihan beban pada saringan secara dini. Dengan demikian, ini meningkatkan efisiensi mesin dan mengurangi waktu henti yang tidak direncanakan.

Selain itu, perangkat ini dapat menyimpan hingga 4 detik data mentah sinkron dari ketiga sumbu dan mengirimnya sesuai permintaan. Jadi, hal ini memungkinkan analisis terhadap kondisi yang kritis secara komprehensif dan cepat.

Pendeteksian keausan pada komponen berputar di mesin bergerak

Sistem vakum pada mesin penyapu, unit pengebor pada sistem pengeboran tanah, atau kepala pemotong pada pemotong rumput semuanya sering menerima gaya rotasi yang ekstrem. Keausan material atau meningkatnya ketidakseimbangan bisa menyebabkan gaya ini hingga mencapai tingkat kritis dan menimbulkan kerusakan total pada mesin.

Dengan sensor pemantauan kondisi VMB, Anda dapat mengontrol masa pakai mesin Anda. Sensor pintar ini akan mendeteksi perubahan energi getaran, termasuk secara dinamis dengan menggunakan kecepatan mesin, dan andal mengidentifikasi timbulnya kerusakan. Pengemudi akan menerima peringatan lebih awal dan dapat menjadwalkan pemeliharaan secara proaktif untuk mencegah kerusakan serius dan memperpanjang masa pakai mesin.

Pendeteksian benda asing dan pemantauan getaran pada mesin bergerak

Pendeteksian dini benda asing yang tidak diinginkan pada mesin pemotong kayu atau unit pengambilan pada mesin pemanen rumput dan mesin pemanen kombinasi sangat penting untuk mencegah kerusakan yang parah pada sistem pemotongan. Baterai tegangan tinggi atau tangki hidrogen pada mesin bergerak sering kali menghadapi kondisi yang menantang dan bisa mengalami kerusakan jangka panjang akibat guncangan yang berulang dengan intensitas tinggi.

Dengan sensor pemantauan kondisi VMB, Anda dapat siap menghadapi berbagai tantangan ini: Berkat rentang pengukurannya yang luas hingga 60 g dan pengukuran 3 sumbu yang presisi, guncangan berat dari benda asing yang tiba-tiba masuk ke dalam sistem dapat terdeteksi secara dini. Jika terjadi deviasi yang kritis, sensor akan segera merespons untuk melindungi peralatan Anda dan memastikan keamanan operasi Anda.

Peringatan dini dengan pemantauan kondisi pada aplikasi bergerak

Bantalan di crane pelabuhan, pompa sentrifugal di truk tangki, atau roda gigi di mesin kehutanan merupakan komponen mekanis vital yang perlu pemeliharaan rutin untuk menghindari kerusakan total pada mesin.

VMB berfungsi sebagai mata dan telinga untuk mesin Anda. Sensor akan selalu memantau komponen tersebut dan mendeteksi kemungkinan kerusakan bantalan lebih dini dengan BearingScout™. Sensor ini juga mendeteksi kavitasi pada pompa dan masalah pelumasan frekuensi tinggi pada roda gigi, sehingga perubahan kondisi dapat terdeteksi sebelum terjadi kerusakan serius.

Integrasi yang mudah ke dalam ekosistem yang komprehensif

Tanya-jawab tentang VMB3

Produk