• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Cari tahu layanan kalibrasi dari ifm

Kalibrasi presisi tinggi dengan ifm electronic

Instrument pengukuran yang presisi dan andal sangat penting untuk kelancaran proses dan produk berkualitas tinggi. Sebagai penyedia layanan kalibrasi berpengalaman, laboratorium kalibrasi kami menawarkan solusi kustom untuk kalibrasi dan kalibrasi ulang untuk peralatan pengukuran Anda.

Kalibrasi menjadi semakin penting. Di berbagai industri, seperti industri makanan, farmasi, dan otomotif, standar dan pedoman memerlukan kalibrasi atau verifikasi untuk memastikan kualitas produk yang konsisten dan menghindari penarikan produk*.

Sertifikat kalibrasi mendokumentasikan perbandingan target/aktual dari perangkat referensi dan item pengujian serta menjadi dasar manajemen kualitas yang sesuai dengan audit. Dengan transparansi yang diperoleh tentang deviasi pengukuran, faktor kalibrasi pada perangkat atau parameter kontrol dapat disesuaikan secara independen, dan dapat meminimalkan kesalahan pengukuran.

Tergantung dari persyaratan individu dan spesifikasi nasional, kalibrasi ISO, A2LA dan DAkkS tersedia untuk kalibrasi awal dan kalibrasi ulang.

*Proses yang disertifikasi dan divalidasi sesuai dengan DIN EN ISO 9001 memastikan kualitas yang tinggi secara konsisten untuk kalibrasi dan kalibrasi ulang. Ini berarti sertifikasi tersebut memenuhi persyaratan standar yang relevan seperti IFS Food, GMP, HACCP, DIN EN ISO 9001 dan DIN EN ISO 50001.

Sertifikat kalibrasi untuk sensor tekanan ➜

Pengukuran komparatif untuk sensor kalibrasi tekanan dilakukan menggunakan pengontrol tekanan elektronik dan tester bobot mati presisi tinggi dengan bagian massa yang diketahui.

Metode kalibrasi untuk sensor suhu ➜

Di sini, pengukuran komparatif dilakukan dalam rendaman cairan yang diaduk dan dikontrol suhunya dengan menggunakan sensor suhu referensi presisi tinggi.

Metode kalibrasi untuk sensor aliran ➜

Tergantung pada media, pengukuran komparatif dilakukan dengan menggunakan perangkat aliran referensi presisi tinggi dan nozel kritis.

Metode kalibrasi untuk sensor getaran ➜

Pengukuran komparatif pada sensor getaran dilakukan dengan membandingkan nilai pengukuran transduser yang akan dikalibrasi dengan nilai akselerometer standar.

Metode kalibrasi untuk sensor analitik ➜

Pengukuran komparatif dilakukan dengan menggunakan larutan kalibrasi sekunder.

Manfaat dari kalibrasi terakreditasi

Performa kalibrasi terakreditasi (DAkkS) ➜

Kalibrasi dilakukan oleh ifm sebagai laboratorium terakreditasi melalui pengukuran komparatif sesuai dengan pedoman DKD-R 5-1 (11/2023) "Kalibrasi Termometer Resistansi" atau pedoman DKD-R 6-1 (03/2014) "Kalibrasi Pengukur Tekanan" atau pedoman KV-F001: 2020-09 "Metode kalibrasi internal untuk sensor aliran".

Sistem pengukuran untuk menerbitkan sertifikat DAkkS / pabrik ➜

Sertifikat tersebut dapat dilacak sesuai standar nasional Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) atau standar nasional lainnya. Berbeda dari sertifikat kalibrasi DAkkS, sertifikat pabrik tidak diterima sebagai bukti ketertelusuran.

 

Catatan khusus

  • Selain nilai proses analog, ifm menawarkan opsi untuk juga menentukan nilai proses IO-Link dalam sertifikat kalibrasi.
  • Semua sertifikat tersedia dalam dua bahasa dan diterbitkan dalam bahasa Jerman dan Inggris
  • Sertifikat yang relevan harus diminta saat memesan barang yang dimaksud

Ekstrak dari variabel terukur kami yang dapat dikalibrasi

Calibration of process sensors

Kalibrasi sensor proses

Sensor aliran

Kalibrasi ISO (udara) 6 titik pengukuran
Kalibrasi ISO (air) 4 titik pengukuran
kalibrasi DAkkS (udara) 6 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Sensor tekanan

Kalibrasi ISO 6 titik pengukuran
Kalibrasi DAkkS 11 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Sensor suhu

Kalibrasi ISO 3/5/n titik pengukuran
Kalibrasi DAkkS 3/5/n titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Sensor suhu inframerah

Kalibrasi ulang 3 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Sensor analitik

Kalibrasi ISO 3 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Pemantau partikel oli optis

Kalibrasi ulang monitor partikel oli 4 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint

Sensor getaran

Kalibrasi ISO 12 titik pengukuran
Sertifikat pabrik Multipoint