• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Layanan kalibrasi
  2. Sensor tekanan

Kalibrasi sensor konduktivitas

Tekanan kalibrasi ISO

Pengukuran komparatif dapat didasarkan pada dua metode yang berbeda, yakni menggunakan perangkat referensi tekanan atau menggunakan kompensator tekanan presisi tinggi dengan bagian massa yang diketahui.

Pengontrol tekanan adalah pengatur tekanan presisi dengan generator tekanan listrik bawaan. Pengontrol ini biasanya dilengkapi dengan layar sentuh sehingga pengoperasiannya intuitif. Proses kontrol dimulai dengan menetapkan nilai target tertentu atau dengan memilih langkah yang telah diprogram. Kemudian nilai dari perangkat yang diuji dapat dibandingkan dengan nilai target referensi dan didokumentasikan. Dengan demikian, pengontrol tekanan memungkinkan hasil pengukuran tekanan yang diinginkan didekati dengan cara yang tepat dan otomatis.

Sebaliknya, tester bobot mati dapat digunakan untuk menerapkan tekanan tertentu dengan menerapkan gaya yang telah ditetapkan ke silinder piston dengan diameter yang diketahui. Dalam praktiknya, bagian massa yang diketahui ditempatkan pada piston untuk melakukannya. Hasilnya adalah tekanan referensi yang dapat diambil secara langsung di titik pengukuran.

Kalibrasi dilakukan berdasarkan 6 titik pengukuran dengan langkah 20% dari nilai akhir rentang pengukuran, dalam rentang pengukuran -1... 1bar, -1... 10bar, dan 0... 700bar. Secara default, kalibrasi dilakukan dengan pengaturan pabrik menggunakan output analog (arus) atau, secara visual menggunakan display perangkat atau output analog (tegangan).

Kalibrasi sensor konduktivitas

Kalibrasi sensor konduktivitas

Tekanan kalibrasi DAkkS

Pengukuran komparatif untuk sensor tekanan dilakukan menggunakan tester bobot mati presisi tinggi dengan bagian massa yang diketahui. Sensor tekanan ini ditempatkan pada silinder piston dengan diameter yang diketahui, dengan menerapkan gaya yang ditentukan. Hasilnya adalah tekanan referensi yang dapat diambil secara langsung di titik pengukuran.

Sesuai dengan urutan B dalam prosedur kalibrasi, setelah pemuatan awal yang diperlukan, 11 titik pengukuran didekati dalam siklus naik, kemudian siklus turun, lalu kembali dalam siklus naik. Secara default, kalibrasi dilakukan dengan pengaturan pabrik menggunakan output analog (arus) atau, secara visual menggunakan display perangkat atau output analog (tegangan).

Kalibrasi sensor konduktivitas

Kalibrasi sensor konduktivitas