• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Layanan kalibrasi
  2. Sensor analitik

Kalibrasi sensor analitik

Kalibrasi ISO untuk konduktivitas

Pengukuran komparatif pada sensor konduktivitas dilakukan dengan menggunakan larutan referensi yang dapat dilacak.

Karena memiliki nilai konduktansi yang diketahui, larutan penyangga dan larutan referensi digunakan untuk mengkalibrasi objek pengukuran.

Dalam konteks pengukuran komparatif, perangkat yang sedang diuji dicelupkan ke dalam larutan referensi dan deviasi antara nilai aktual dan nilai target akan didokumentasikan. Karena memiliki pengaruh yang signifikan pada konduktivitas, suhu referensi juga diukur dan didokumentasikan.

Kalibrasi dilakukan dalam rentang pengukuran berskala, berdasarkan 3 titik pengukuran, melalui output analog (arus) dan output digital (IO-Link). Setelah kalibrasi, perangkat yang sedang diuji akan direset ke pengaturan pabrik (dengan pengecualian faktor kalibrasi CGA selama kalibrasi ulang).

Kalibrasi sensor analitik

Kalibrasi sensor analitik

Monitor partikel oli kalibrasi ISO

Pengukuran komparatif dilakukan dengan menggunakan larutan kalibrasi sekunder.

Kalibrasi penghitung partikel dibagi menjadi kalibrasi primer dan sekunder.

Kalibrasi primer dilakukan sesuai dengan ISO11171 yang menetapkan prosedur yang sesuai dengan standar untuk kalibrasi penghitung partikel untuk analisis kontaminasi cairan hidraulik. Prosedur ini menggunakan debu pengujian yang ditentukan yang dapat dilacak pada NIST SRM 2806B yang disuspensikan dalam oli mineral yang telah dimurnikan. Kemudian, suspensi akan dianalisis dengan menggunakan mikroskop elektron. Hal ini memastikan bahwa distribusi ukuran partikel debu referensi benar-benar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Dalam sirkuit oli yang diberikan, perangkat referensi kemudian dikalibrasi dengan cara yang dapat dilacak.

Kalibrasi monitor partikel oli kami dilakukan mengikuti ISO11943. Kalibrasi sekunder dilakukan berdasarkan debu pengujian yang telah ditetapkan dari kalibrasi primer. Selama prosedur ini, oli mineral yang telah dimurnikan kembali dicampur dengan sejumlah debu pengujian. Kemudian, suspensi dianalisis dengan perangkat yang sedang diuji, yaitu monitor partikel oli, dan sensor referensi yang telah dikalibrasi sebelum hasilnya dibandingkan.

Kalibrasi dilakukan berdasarkan 4 saluran pengukuran dan menunjukkan distribusi ukuran partikel yang tepat pada 4, 6, 14 dan 21 µm dari suspensi kalibrasi sekunder.