• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Layanan kalibrasi
  2. Sensor getaran

Kalibrasi sensor getaran

Kalibrasi sensor getaran ISO

Pengukuran komparatif pada sensor getaran dilakukan dengan membandingkan nilai pengukuran transduser yang akan dikalibrasi dengan nilai akselerometer standar.

Sensor yang akan dikalibrasi dan sensor referensi dipasang di atas meja batu pasir dan diatur ke osilasi sinusoidal dalam rentang frekuensi yang telah ditentukan. Selain titik nol, kalibrasi dilakukan pada rentang frekuensi antara 20 Hz ... 800 Hz dengan kecepatan getaran konstan 10 mm/dtk pada 11 titik pengukuran dari rentang oktaf sepertiga.

Kalibrasi dilakukan melalui output analog (arus) sebagai standar dalam pengaturan pabrik.

Kalibrasi sensor getaran

Kalibrasi sensor getaran