• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar sensor ketinggian
  2. Inovasi produk
  3. Sensor ketinggian radar

Sensor ketinggian radar: Pemantauan presisi di lingkungan industri

Pemantauan ketinggian bebas kesalahan

Sensor ketinggian radar LW2160 mengukur ketinggian cairan dan media kental dalam tangki hingga ketinggian 10 meter secara presisi dan tanpa ada area yang tak terdeteksi. Teknologi 80 GHz yang digunakan dapat memastikan hasil pengukuran yang stabil dan presisi meskipun ada uap atau kondensasi dalam tangki.

Dengan ekstensi antena, yang tersedia sebagai aksesori, sensor juga dapat digunakan di luar tangki logam tertutup, misalnya di bak terbuka. Sensor pengukuran radar dapat menembus dinding non-logam; sensor ketinggian bahkan dapat mendeteksi ketinggian dalam tangki plastik dari luar.

Apa kelebihan dari sensor ketinggian radar?

Kinerja optimal
Teknologi 80 GHz memungkinkan pengukuran ketinggian lebih terfokus dan presisi meskipun dalam aplikasi yang menantang akibat adanya kondensasi, angin, uap, cahaya matahari, atau fluktuasi suhu.
Prinsip pengukuran non-kontak
Prinsip pengukuran non-kontak mencegah gangguan fungsi yang disebabkan oleh menempelnya media atau kerusakan akibat agitator. Bahkan, kondisi proses seperti densitas, viskositas, suhu, tekanan, dan pH tidak berdampak pada pengukuran.
Struktur yang mengganggu dapat diatasi berkat algoritma pintar
Struktur yang mengganggu dapat diatasi berkat algoritma pintar yang meminimalkan pengaturan parameter dan memastikan pengukuran ketinggian andal dan bebas gangguan.
Penyiapan mudah sehingga menghemat biaya dan waktu
Teknologi koneksi M12 standar mengurangi kesalahan selama proses penyiapan. Hanya satu nilai yang diperlukan untuk pengaturan parameter sehingga penyiapan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
Penggunaan fleksibel
Dengan ekstensi antena yang tersedia sebagai aksesori, sensor juga dapat digunakan di luar tangki plastik yang tertutup dan di atas tangki yang terbuka.

Aplikasi

Kasus penggunaan - pengolahan air

Pengukuran radar non-kontak pada tangki

Selama lebih dari 30 tahun, EnviroFALK GmbH telah merancang, memproduksi, dan menjual sistem air murni dan ultra-murni untuk kalangan industri di seluruh dunia. Untuk pemantauan ketinggian non-kontak pada tangki, EnviroFALK menggunakan sensor ketinggian radar LW21.

Sensor ini dapat mendeteksi ketinggian hingga 10 meter tanpa zona yang tidak terdeteksi dan dalam resolusi milimeter. Teknologi 80 GHz yang digunakan memastikan hasil pengukuran stabil dan presisi meskipun di ruangan yang terbatas. Dengan ekstensi antena yang tersedia sebagai aksesori, sensor juga dapat digunakan di luar tangki logam tertutup, misalnya di bak terbuka atau pada tangki plastik.

Teknologi koneksi M12 standar memastikan pemasangan bebas kesalahan dalam hitungan menit, sementara IO-Link memudahkan dalam pengaturan dan pembacaan parameter dari jarak jauh. Algoritma pintar pada unit ini menjadikan pengaturan parameter melalui IO-Link begitu mudah: Setelah sekali dilakukan pengaturan tinggi referensi, sensor akan langsung memberikan ketinggian yang tepat melalui IO-Link.

Untuk aplikasi tertentu, kami menggunakan sensor radar, bukan dengan pengukuran ketinggian hidrostatis. Misalnya, pengguna akhir meminta ini di bidang ultra-murni, di mana setiap koneksi sekrup dan titik pengukuran merepresentasikan potensi sumber kontaminasi. Dalam aplikasi seperti ini, pengukuran ketinggian dengan menggunakan sensor radar akan menguntungkan karena sensor dipasang di luar tutup tangki dan tidak bersentuhan dengan media.

Maximilian Meurer Measurement and Control Engineer di EnviroFALK GmbH

Koneksi sistem

Nilai tambahan berkat IO-Link

  • Pemeliharaan jarak jauh
    Pemeliharaan jarak jauh dan pengaturan parameter melalui sistem fieldbus yang sudah terpasang dan IO-Link
    - Tidak memerlukan struktur yang lebih tinggi
    - Hemat biaya dan peningkatan keamanan
  • Plug & work
    Sensor radar dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link. Hanya memerlukan satu parameter.
  • Transmisi data tanpa kehilangan
    IO-Link memungkinkan transmisi data tanpa kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak pengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak memiliki efek pada transmisi data.

Tanya-Jawab