• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar sensor ketinggian
  2. Inovasi produk

Sensor ketinggian radar: cepat dan presisi hingga 10 m

Pemantauan ketinggian bebas masalah dalam tangki

Sensor ketinggian radar LW2760 menjadi standar baru dalam hal kecepatan dan akurasi. Dimulai waktu rekor dalam hal pemasangan: kabel M12 standar, pengaturan parameter cepat menggunakan IO-Link dan berbagai pilihan adaptor memungkinkan proses pengaktifan mudah dan cepat.

Misalnya, ketika digunakan dalam tangki yang dapat mencapai ketinggian 10 meter, sensor LW2760 dapat mendeteksi ketinggian dengan presisi meskipun tanpa ada agitator atau nozzle pembersih. Hal ini juga tidak terpengaruh oleh perubahan properti media. Bahkan proses pengisian atau pengosongan tangki dengan kecepatan tinggi dapat diregister oleh sensor radar berkat teknologi 80 GHz – cepat, dengan presisi tinggi dan tanpa zona yang tidak terdeteksi.

LW27 secara mendetail

Manfaat produk

Kinerja terbaik
Teknologi 80 GHz memungkinkan pengukuran ketinggian yang terfokus dan presisi meskipun di ruang yang terbatas.
Penyiapan mudah sehingga menghemat biaya dan waktu
Teknologi koneksi M12 dengan kabel tidak hanya mengurangi risiko kesalahan dalam pemasangan kabel. Hanya satu nilai yang diperlukan untuk pengaturan parameter sehingga penyiapan juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Parameter juga dapat diatur dengan mudah melalui aplikasi moneo|blue gratis kami dan adaptor Bluetooth EIO330.
Prinsip pengukuran non-kontak
Prinsip pengukuran non-kontak mencegah gangguan fungsi yang disebabkan oleh menempelnya media atau kerusakan akibat agitator. Bahkan, kondisi proses seperti densitas, viskositas, suhu, tekanan, dan pH tidak berdampak pada pengukuran.
Struktur yang mengganggu dapat diatasi berkat algoritma pintar
Struktur yang mengganggu (pipa, agitator, nozzle pembersih, dan sebagainya) dapat diatasi secara otomatis berkat algoritma pintar yang meminimalkan pengaturan parameter dan memastikan pengukuran ketinggian andal dan bebas gangguan.
Casing baja tahan karat satu bagian tanpa segel dan dengan desain higienis
Ketahanan optimal dan dalam jangka panjang untuk menahan proses pembersihan rutin sekalipun. Tidak ada keausan yang disebabkan oleh segel yang rapuh Disertifikasi untuk digunakan di lingkungan yang higienis dengan kelas perlindungan IP66/68 dan IP69K.

Aplikasi

Koneksi sistem

Nilai tambahan berkat IO-Link

  • Transmisi data tanpa ada kehilangan
    Pengukuran ketinggian dikirim secara digital
  • Plug and Work
    Sensor radar dapat dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link. Hanya satu parameter yang harus ditetapkan. Pengaturan parameter juga dapat dilakukan dengan cepat dan mudah melalui smartphone dengan menggunakan aplikasi moneo|blue gratis kami dan adaptor Bluetooth EIO330.
  • Pemeliharaan jarak jauh
    Pemeliharaan jarak jauh dan pengaturan parameter melalui sistem fieldbus yang sudah ada menggunakan IO-Link.
    • Tidak memerlukan superstruktur
    • Hemat biaya dan keamanan lebih baik

Berkat IO-Link, teknisi kontrol dapat melihat ketinggian pengisian pada pengontrol langsung setelah dipasang dari jarak beberapa ratus kilometer. Memungkinkan pemeliharaan jarak jauh. Tidak memerlukan pemrograman yang kompleks.

Staf ifm

Tanya-Jawab