- Ikhtisar sensor ketinggian
- Sensor titik ketinggian LM
Sensor titik ketinggian tipe LM
Sensor titik ketinggian seri LM menawarkan solusi yang andal untuk pemantauan ketinggian pada berbagai aplikasi. Baik digunakan untuk pencegahan luapan, deteksi kebocoran, atau perlindungan operasi, sensor ini konsisten memastikan tingkat akurasi dan keamanan yang tinggi.
Untuk memenuhi berbagai kebutuhan, tersedia varian yang sesuai untuk lingkungan industri maupun aplikasi higienis. Sensor-sensor ini andal mendeteksi berbagai jenis media, mulai dari cairan berbasis air dan minyak hingga bubuk, terlepas dari apakah media tersebut berbentuk cair, padat, atau kental.
Alternatif yang andal untuk garpu tala
Garpu getar konvensional dapat dengan cepat mencapai batas kemampuannya saat digunakan pada media kental atau lengket. Endapan dapat mengganggu hasil pengukuran dan menimbulkan peralihan yang salah. Ujung pengukur berbentuk bulat dan halus pada sensor LM dapat meminimalkan endapan dari awal dan andal mengatasi sisa endapan. Hal ini memastikan pengukuran tetap presisi, meskipun dalam kondisi proses yang menantang.
Membedakan media dengan andal
Dengan dua output peralihan yang bisa diprogram secara independen, sensor ini andal membedakan antara media yang berbeda. Hal ini memungkinkan kebocoran dapat dideteksi lebih awal di aplikasi seperti penukar panas, misalnya saat air masuk ke dalam sirkuit oli. Kemampuan membedakan yang presisi ini dapat meningkatkan keandalan proses dan mencegah kerusakan yang lebih parah.
Integrasi cepat dan fleksibel
Berbagai versi perangkat dengan panjang instalasi dan adaptor proses yang berbeda memungkinkan integrasi dapat dilakukan dengan mudah dan fleksibel pada hampir semua sistem. Versi perangkat dibuat dengan preset sejak dari pabrik untuk media tertentu seperti air atau minyak, dan signifikan dalam mengurangi waktu pemasangan.
Desain sesuai industri
Semua sensor memiliki casing baja tahan karat yang kokoh. Versi LMC dan LMT memiliki ujung PEEK yang tahan lama, sementara versi LMH memiliki ujung keramik yang bisa tahan suhu hingga 250 °C dengan andal.
Sensor ini tidak sensitif terhadap endapan pada permukaannya. Kesalahan peralihan yang bisa menyebabkan tangki meluap atau pompa bekerja dalam kondisi kering bisa dihindari dengan andal melalui pengurang endapan yang efektif.
Perbandingan produk
| LMT | LMH | LMC | |
|---|---|---|---|
| Bidang aplikasi | Aplikasi industri dan higienis | Aplikasi industri dan higienis | Aplikasi Industri |
| Konsep penyegelan | Logam PEED higienis | O-ring higienis (tersedia terpisah) |
Segel datar belakang |
| Preset | Media berbasis air, media kental dan minyak | Media berbasis air dan minyak |
Media yang mengandung air |
| Suhu media maks. | 100 °C hingga 150 °C untuk 1 j |
250°C | 100°C |
| Pengukuran suhu terintegrasi | |||
| Mencegah pengendapan | |||
| Material ujung pengukur | PEEK | Keramik (99,97 %) | PEEK |
| Persetujuan | FDA, EHEDG, 3A, KTW/W270, EC 1935/2004, ACS, Reg31, FCM | FDA, EHEDG, 3A, FCM, ADI Free, USP Class VI, ASME-BPE, CRN, cULus | DNV |
Pencegahan luapan
Untuk mencegah tangki dan wadah meluap, sensor titik ketinggian dapat dipasang pada ketinggian yang berbeda. Suplai media akan dihentikan jika ketinggian sudah mencapai batas atas sensor ketinggian, dan dilanjutkan kembali ketika ketinggian media sudah turun hingga bagian bawah sensor. Hal ini memastikan kontrol proses berkelanjutan, mencegah tangki meluap atau beroperasi dalam kondisi kering, dan menjaga operasi tetap aman.
Sensor ini tidak sensitif terhadap endapan dan andal beroperasi meskipun dalam kondisi yang menantang, sehingga berkontribusi pada proses yang efisien.
Perlindungan beroperasi dalam kondisi kering
Untuk memastikan pengoperasian yang andal dan masa pakai pompa yang lama, operasi dalam kondisi kering harus dihindari. Di sinilah pentingnya sensor titik ketinggian dengan memberikan solusi yang simpel dan efektif: Setelah ujung pengukur tidak lagi tertutupi oleh media, sensor mendeteksi hal ini dan mengirim sinyal untuk mematikan pompa secara otomatis. Hal ini mencegah kerusakan yang disebabkan pompa beroperasi dalam kondisi kering dan memperpanjang masa pakai sistem.
Setelah media kembali cukup tersedia dan sensor sepenuhnya teredam, pompa akan mulai beroperasi kembali. Hal ini memastikan pengoperasian aman dan lancar.
Pendeteksian kebocoran
Sensor titik ketinggian tipe LM dapat mendukung pendeteksian kebocoran lebih awal pada sistem yang tertutup. Jika, misalnya, terjadi kebocoran pada penukar panas, air bisa masuk ke dalam sirkuit oli yang seharusnya tertutup. Dengan dua output peralihan yang bisa diprogram secara independen, sensor ini andal dalam membedakan antara berbagai jenis media yang berbeda, yang memungkinkan untuk mendeteksi kebocoran dan ditangani pada tahap awal.