• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Ikhtisar sensor ketinggian
  2. Inovasi produk
  3. Sensor ketinggian radar
  4. Kasus Penggunaan

Ketinggian yang tepat untuk pengangkutan bit gula dengan sempurna

Gula adalah bahan penting untuk hampir semua makanan dan minuman. Gula dapat meningkatkan kualitas rasa, memengaruhi warna, tekstur dan menawarkan rasa yang sempurna. Bahan dasarnya adalah sumber alami: bit gula. Sebagai produsen bit gula terkemuka di dunia, Südzucker menyediakan bahan ini kepada pelanggannya dengan kualitas terbaik.

Selama proses produksi gula, bit akan menjalani beberapa langkah pemrosesan mulai dari ladang hingga sampai ke tangan konsumen. Salah satunya adalah pengangkutan bit gula untuk diproses lebih lanjut setelah dikirim oleh petani. Pertama-tama, bit yang dikirim dalam kondisi segar melewati bak dengan air dan kemudian dipindahkan ke dalam langkah pemrosesan berikutnya untuk menyingkirkan residu kotoran dari bit. Dua pompa besar yang dimasukkan ke lubang pompa memastikan pengiriman. Sensor ketinggian radar LW21 dipasang di lubang pompa. Sensor ini memantau ketinggian air dan mengatur pompa terapung yang akan memompa air keluar dari lubang saat ketinggian air meningkat. Dulu, switch pelampung digunakan, tetapi sering kali tersumbat oleh dedaunan atau kotoran dan mencegah pompa pelampung menyala. Akibatnya, lubang pompa akan terisi air dan motor pompa menjadi rusak.

Pengukuran ketinggian non-kontak pada sistem rak IBC

Dalam projek mendesain ulang sistem rak IBC, pelanggan kami mencari solusi pemantauan ketinggian yang paling efisien dan sekaligus memungkinkan untuk menangani wadah IBC secara fleksibel.

Sebelumnya, pemantauan ketinggian untuk media kental sering kali mengalami masalah, karena media melekat di elemen pengukur dan diperlukan pemeliharaan serta pembersihan secara rutin. Kini, pelanggan dapat memantau ketinggian tanpa ada kontak dengan menggunakan sensor ketinggian radar yang dipasang pada sistem rak di atas wadah IBC. Ini berarti wadah IBC dapat secara fleksibel dilepaskan dari sistem rak bila diperlukan tanpa harus membongkar instrumen pengukur. Jangan lupa: Mixer IBC yang terpasang tidak akan menjadi masalah pada LW21 karena dapat ditangani secara otomatis oleh algoritma pintar.

Berkat komunikasi dua arah melalui IO-Link, pelanggan dapat menampilkan semua wadah IBC melalui HMI, melihat nilai proses, dan melakukan adaptasi pada parameter pengaturan sensor, serta menyesuaikannya jika perlu. Selain itu, volume dan berat media dapat ditentukan melalui ketinggian yang aktual dan dengan memasukkan ukuran wadah dan kepadatan media.

Pemantauan ketinggian dalam tangki penyangga oli pendingin

Pelanggan kami memproduksi berbagai macam cetakan cor berukuran besar sebagai bagian dari produksi baja tuang. Cetakan cor diletakkan pada tangki dengan oli pendingin untuk mengeraskannya. Volume cetakan cor akan memaksa sebagian dari oli pendingin masuk ke dalam tangki penyangga terpisah. Ketinggian dalam tangki penyangga dipantau dengan cermat karena pompa dikontrol berdasarkan ketinggian, dan pompa ini digunakan untuk memompa oli pendingin dari tangki penyangga ke tangki penyangga yang lain.

Sensor ketinggian radar LW21 andal dalam memantau ketinggian. Fitur khusus: Sensor dipasang pada thermowell yang menjorok keluar sekitar 0,5 m dari tangki dan ditambah hingga 2,5 m hampir ke lantai tangki.

Dalam instalasi yang kompleks seperti ini, software Vision Assistant ifm gratis dapat memberikan dukungan dengan memungkinkan sensor untuk dikonfigurasi, area yang tidak terlihat di bagian atas diatur dan karakteristik sensor ditampilkan secara real-time. Hal ini dapat membantu mencegah kesalahan pengukuran dan memastikan pendeteksian ketinggian dengan akurat. Dan hasil pengukuran akan mengonfirmasi bahwa pengukuran selalu dapat diandalkan dalam seluruh rentang ketinggian.

Pengukuran radar non-kontak pada tangki

Selama lebih dari 30 tahun, EnviroFALK GmbH telah merancang, memproduksi, dan menjual sistem air murni dan ultra-murni untuk berbagai kalangan industri di seluruh dunia. Untuk pemantauan ketinggian non-kontak dalam tangki, EnviroFALK menggunakan sensor ketinggian radar LW21.

Sensor ini dapat mendeteksi ketinggian hingga 10 meter tanpa zona yang tidak terdeteksi dan dalam resolusi milimeter. Frekuensi 80 GHz yang digunakan memastikan hasil pengukuran stabil dan presisi meskipun di ruangan yang terbatas. Dengan ekstensi antena yang tersedia sebagai aksesori, sensor juga dapat digunakan di luar tangki logam tertutup, misalnya di bak terbuka atau pada tangki plastik.

Teknologi koneksi M12 standar memastikan pemasangan bebas kesalahan dalam hitungan menit, sementara IO-Link memudahkan dalam pengaturan dan pembacaan parameter dari jarak jauh. Algoritma pintar pada unit ini menjadikan pengaturan parameter melalui IO-Link begitu mudah: Setelah sekali dilakukan pengaturan tinggi referensi, sensor akan langsung memberikan ketinggian yang tepat melalui IO-Link.