- Sensor kemiringan
- Sensor kemiringan dinamis
- Sensor kemiringan dinamis dengan IO-Link
Sensor kemiringan dinamis JBC dengan IO-Link
Omnidireksional. Luar biasa. – Kinerja maksimum, desain minimal.
Tingkatkan kualitas sinyal aplikasi Anda dengan sensor kemiringan dengan kompensasi akselerasi terbaru dari seri JBC. Sensor ini akan mendeteksi semua akselerasi dan rotasi yang terjadi dalam enam tingkat kebebasan (6DoF) secara kontinu.
Algoritma fusi sensor canggih yang berbasis pada filter Kalman mendeteksi dan mengkompensasi getaran, guncangan, dan gerakan rotasi secara real-time.
Hasilnya: Hanya nilai aktual sudut roll dan pitch relevan yang ditampilkan secara presisi dan tanpa penundaan – untuk akurasi maksimal, bahkan dalam kondisi dinamis.
Dioptimalkan untuk produksi massal!
Desain ringkas dan kokoh yang dipadukan dengan fungsi sempurna.
Meminimalkan upaya integrasi dan pemasangan
- Hanya dua sekrup pemasangan
- Permukaan adaptasi induktif untuk memudahkan “pengenolan” – tanpa software
Dikalibrasi untuk akurasi sejak keluar dari pabrik
- Setiap sensor telah dikalibrasi di pabrik untuk seluruh rentang pengukuran.
- Dirancang untuk akurasi maksimal dalam posisi pemasangan apa pun
Multifungsi berkat SensorFusion
- Interaksi spasial antara sensor akselerasi dan gyroskop
- Tidak ada penundaan waktu terkait filter tambahan
Pengukuran omnidireksional (6 DOF)
- Data mentah dari semua sumbu digunakan sebagai dasar untuk penggabungan sensor.
- Semua data mentah tersedia secara terpisah.
Sensor kemiringan dinamis seri JBC adalah solusi sempurna untuk aplikasi pemindahan/penggerak, seperti pengaturan ketinggian, pengukuran sudut, dan penentuan posisi.
Di mana kebutuhan ruang biasanya sangat kecil dan bobot harus sangat ringan, namun kinerja tidak boleh dikompromikan!
Truck forklift
- Memantau kemiringan fork dan tiang pengangkat selama pergerakan
- Mencegah kondisi terbalik akibat pemuatan yang tidak tepat
Ekskavator mini
- Memposisikan attachment ekskavator di ruang kerja, terlepas dari posisi kabin pengemudi secara presisi
- Membatasi kemiringan kabin ("perlindungan dari terbalik")
Platform pengangkatan
- Penempatan platform presisi dan rata, terlepas dari jenis permukaannya
- Perhitungan tinggi pengangkatan berdasarkan nilai sudut
Unit pengukuran inersia seri JBC dapat dipasang sesuai kebutuhan aplikasi, misalnya secara horizontal atau secara vertikal. Berdasarkan posisi pemasangan akhir yang dipilih, sensor akan memberikan output dua nilai sudut kemiringan yang telah dikompensasi (pitch dan roll). Kesesuaian orientasi sensor juga dapat diubah sesuai kebutuhan di dalam ruangan melalui interface.
| JBC234 | JBC334 | JBC204 | JBC304 | |
|---|---|---|---|---|
| Orientasi pemasangan | Vertikal "pemasangan di dinding" |
Horizontal "pemasangan di meja" |
Vertikal "pemasangan di dinding" |
Horizontal "pemasangan di meja" |
| Sumbu pengukuran (internal) | 6 3x akselerasi + 3x kecepatan rotasi |
|||
| Sumbu pengukuran (sudut) | 2 roll + pitch |
|||
| Rentang pengukuran | -90°… +90° (dapat digunakan secara bebas pada 360°) | |||
| Sinyal output | 2x output peralihan / IO-Link | 2x output analog (4...20 mA) / IO-Link | ||
| Instalasi | 2x sekrup pemasangan TORX M4 (disertakan) | |||
| Fungsi tambahan | • Sudut pemasangan bervariasi • Pembalikan dan pertukaran sumbu pengukuran • Pengaturan titik nol / tombol adaptasi, pin 5 atau melalui interface • Alat bantuan penyesuaian melalui koreksi sudut yaw • Mode operasi dapat dikonfigurasi (profil aplikasi) • Penghitung jam operasional • Memori nilai Min/Maks • Data mentah (2x sudut; 3x akselerasi; 3x kecepatan rotasi; 1x suhu) • LED status |
|||