• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Sensor kemiringan
  2. Opsi pemasangan

Opsi pemasangan

Definisi sudut dan sumbu sebagai fungsi dari posisi pemasangan

Sebagian besar sensor kemiringan yang tersedia saat ini di pasaran dilengkapi dengan akselerometer MEMS 3 sumbu (x/y/z).
Tergantung dari tipe sensor, kalibrasi akhir di pabrik menentukan sumbu pengukuran serta orientasi rotasi yang digunakan untuk masing-masing produk. Ini berarti hampir semua jenis data dapat dihasilkan dari sel pengukur 3D.
Sensor kemiringan dapat dipasang secara horizontal atau vertikal.
Gambar berikut ini memperlihatkan orientasi dan rotasi sebagai fungsi dari posisi pemasangan.

Pemasangan sensor kemiringan 1 sumbu secara horizontal

Jika sensor dipasang secara horizontal, sensor ini dapat memetakan rotasi di sekitar sumbu x atau sumbu y:

Pemasangan sensor kemiringan 1 sumbu secara vertikal

Jika sensor dipasang secara vertikal, hanya rotasi di seputar sumbu z yang relevan untuk sensor 1 sumbu:

Pemasangan sensor kemiringan 2 sumbu secara horizontal

Jika sensor 2 sumbu dipasang secara horizontal, sensor ini dapat memetakan rotasi di sekitar sumbu x DAN sumbu y:

Pemasangan sensor kemiringan 2 sumbu secara vertikal

Dalam posisi vertikal, sensor 2 sumbu juga dapat memberikan output sudut x DAN sudut y: