• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Analitikai érzékelők
  2. Vezetőképesség-érzékelők

Tudjon meg többet a technológiákról és az alkalmazási lehetőségekről, és találja meg az Ön alkalmazásához legmegfelelőbb vezetőképesség érzékelőt.

Gruppenfoto LDL-Familie

A vezetőképesség értéke megadja, hogy egy anyag mennyire jól vezeti az elektromosságot. A víz-, élelmiszer- és italgyártásban, valamint további egyéb ágazatokban az értéket a minőségbiztosítás fontos mérőszámaként használják. Hozzájárul például a CIP-folyamatok optimalizálásához vagy az ultratiszta víz minőség-felügyeletéhez. Ezenkívül a vezetőképesség indikátorként is használható egyes fázisok szétválasztásához.

Témák

Termékelőnyök

Kompakt kialakítás további kiértékelő egység nélkül
A kompakt LDL sorozat egyetlen házban egyesíti a kiértékelő egységet és a mérőelemet. Ez helyet szabadít fel a kapcsolószekrényben, és jelentősen csökkenti a kábelezési költségeket. A mérőelem és a kiértékelő egység között nincs szükség drága adatkábelre sem.
Szabványosított M12-es csatlakozó a hibaforrást jelentő kábel tömszelencék helyett
A szabványosított M12-es csatlakozó megfelelően tömített, és a higiénikus környezetben előforduló nagy igénybevételnek is ellenáll. Ezenkívül kizárhatók a kábelcsatlakozó kialakításánál az erek elhelyezésekor felmerülő hibák.
Ellenállóképes kialakítás higiénikus és ipari környezetekhez
Higiénikus alkalmazásokban meggyőző a teljesen hegesztett, IP69K védelmi osztályú nemesacél készülékház és az, hogy nincs szükség az idővel porózussá váló tömítésekre. A polipropilén érzékelő viszont mindig alkalmas olyankor, ha a fémből készült érzékelők korrózióra hajlamosak az alkalmazásban. Ez pl. sós környezeti levegő esetén fordulhat elő.
Rugalmas adaptációs lehetőségek
A sokféle adapter megkönnyíti az érzékelő utólagos vagy új berendezésekbe történő beszerelését. A G 1/2"-os folyamatcsatlakozásnak köszönhetően ez már DN25-től kezdődően kis csőátmérő esetén is lehetséges.
Plug & Work az IO-Linknek köszönhetően
Az érzékelő készen áll, amikor csak akarja: Egyszerűen vegye ki az LDL-t a csomagolásból, és csatlakoztassa. A közeg vezetőképessége máris megbízhatóan meghatározható.
Ingyenes gyári tanúsítvány minden vezetőképesség-érzékelőhöz
Minden LDL vezetőképesség-érzékelőhöz mellékeljük a gyári tanúsítványt. A tanúsítvány az érzékelő sorozatszámának megadásával honlapunkról letölthető.

Rendszercsatlakozás

Vezetőképesség-érzékelőink

LDL100

Az LDL100 a megfelelő választás a folyamatfázisok azonosítására. A különböző közegek megkülönböztetésének és az ezzel kapcsolatos folyamatfázis-azonosításnak különösen az élelmiszeriparban van nagy jelentősége. A folyamatvezetékben levő tisztítószerek, öblítővíz és termékek vezetőképessége eltérő, így azok könnyen és megbízhatóan felismerhetők az LDL100 berendezéssel. Így biztosított a termék mindenkori egyértelmű nyomon követhetősége.

LDL2xx

Az LDL2xx vezetőképesség-érzékelők megfelelő megoldást jelentenek a pontos CIP-felügyelethez vagy a tisztítószerek adagolásához az alkatrésztisztítás során. Mindez nagy pontossággal valósítható meg a teljes mérési tartományban, 100 µS/cm-től kezdve.

LDL101, LDL3x1

Az LDL101 és LDL3x1 vezetőképességi érzékelők mindig a legjobb választás, ha a víz tisztaságának pontos betartása döntő fontosságú a termékminőség vagy a folyamatbiztonság szempontjából. Az érzékelők már 0,04 µs/cm-es értéktől kezdve képesek mérni a víz vezetőképességét. Így ideálisak olyan vízszűrési alkalmazásokhoz, ahol minden szinten tisztított vizet használnak. Lehetséges alkalmazási területek a vízkezelés, az alkatrésztisztítás és kritikus ellátórendszerek (hűtővíz).
A környezeti feltételektől függően az LDL101 rozsdamentes acél házzal vagy az LDL3x1 műanyag házzal használható.

LDL400

Az LDL400 a megfelelő választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a fémből készült érzékelők hajlamosak a korrózióra. Ezek lehetnek például sóoldattalvagy sós környezeti levegővel történő alkalmazások. A 100 és 2 000 000 µS/cm közötti széles mérési tartománynak köszönhetően az érzékelő számos alkalmazáshoz használható. Felhasználható többek között a vízkezelés szinte minden fázisában. Az érzékelő megfelel a hajózási ipar magas követelményeinek is, és a DNV EU RO kölcsönös elismerési típusjóváhagyás szerint tanúsíti tanúsítással rendelkezik.

Az alkalmazási területek áttekintése

Segítség a kiválasztáshoz: A vezetőképesség-érzékelők és azok mérési tartományainak áttekintése

Hozzáadott érték az IO-Linknek köszönhetően

  • Nincsenek mérési pontatlanságok, mint az analóg átvitelnél szükséges többszöri digitális és analóg jelátváltás miatt
  • Vezetőképesség és hőmérséklet-érték: két érték egyetlen mérési ponton
    • kevesebb mérési pontra van szükség
    • alacsonyabb indulási költségek
  • Nagy felbontás skálázás nélkül
  • Minőség-felügyelet:
    • a készülék állapotának folyamatos kijelzése
    • üzemóra-hisztogram
    • belső memória a minimális és maximális vezetőképesség-/hőmérséklet-értékek tárolásához
  • Az IO-Link master automatikusan felismeri és paraméterezi a cserekészüléket

Tudta?

Hagyományos analóg kimenet esetén nagy mérési tartomány, 4...20 mA-ig skálázható. Ennek köszönhetően a vezetőképesség legkisebb változásai gyakran nem mutathatók ki közvetlenül. Ez azt eredményezheti, hogy rejtve maradnak a vegyszermaradványok az öblítővízben vagy a termékben, ami legrosszabb esetben termékvisszahíváshoz vezethet. IO-Linken keresztül viszont a vezetőképességi érték felbontása mindig az alkalmazott mérési tartománynak megfelelően skálázódik, így folyamatosan garantált a lehető legnagyobb pontosság.

Az IO-Link és az analóg jelek felbontásának összehasonlítása µS/cm-ben

Mérési tartomány
[µS/cm]
IO-Link felbontása Analóg PLC bemeneti kártya
LDL100 * LDL101 LDL3xx** LDL200 LDL400
< 1 0,0001 0,0003
< 10 0,001 0,001 0,003
< 100 0,01 0,01 0,03
< 1 000 1 0,1 0,1 1 1 0,3
< 10 000 1 1 1 3
< 100 000 10 10 10 25
< 500 000 100 100 122
< 1 000 000 100 100 244
< 2 000 000 100 488

* Az LDL100 mérési tartománya 15 000 µS/cm értékre korlátozott.

** A folyamatérték nem kerül kerekítésre (Float32T felbontás).

Beszerelési tudnivalók a vezetőképesség-érzékelőkhöz