Induktív Kplus érzékelők 1-es redukciós tényezővel
Az ifm induktív Kplus érzékelői egységes kapcsolási távolsággal tűnnek ki minden fémfajta esetében. Míg a hagyományos érzékelők a kapcsolási távolságot a különböző fémeknél lényegesen csökkentik, a Kplus érzékelők még az alumínium esetében is konstans kapcsolási távolsággal bírnak. Kompakt méretüknél fogva az eszközök szűk helyen is alkalmazhatók. Ezenkívül az új mágnesesség-biztos szenzortechnológiának köszönhetően hibás kapcsolások sem fordulnak elő.
Az összes előny egy pillantásra
- Konstans: Egységes kapcsolási távolság az acéltól kezdve az alumíniumig
- Zavarbiztos: A mágnesesmező-biztos érzékelőtechnika megakadályozza a hibás kapcsolásokat
- Helytakarékos: Szűk helyen is használható kompakt kialakítás
- Univerzális: Nagy hőmérsékleti tartomány -40 - 85 °C
- Visszaverő: Tapadásgátló bevonat a hegesztéshez
- Gyors: Magas kapcsolási frekvenciák a gyorsan változó kapcsolási állapotokhoz
- Védett: Tömítettség a magas, akár IP 68 / IP 69K védettségnek köszönhetően
Univerzálisan használható különböző alkalmazási területeken
Ezen kívül a terhelhető, nagy teljesítményű Kplus modellek az új érzékelő-technológiának köszönhetően nem érzékenyek a mágneses mezőkre. Még közvetlenül az elektromos fékek mellett is megbízhatóan működnek. A -40 és 85 C közti széles hőmérséklet-tartomány univerzális alkalmazást tesz lehetővé, a magas IP 68 / IP 69K védettségnek köszönhetően pedig garantált a tartós megbízhatóság. A nemesacél változat ellenállóképes hüvelye lehetővé teszi a megbízható alkalmazást olajos és hűtő-kenőanyagos környezetben is. Röviden szólva, erre az új induktív szenzorra már régóta várt a gyárautomatizálás.
| anyag | Szabványérzékelő | Kplus érzékelp |
|---|---|---|
| acél | 1 | 1 |
| Roszdamentes acél | 0,7 | 1 |
| sárgaréz | 0,5 | 1 |
| alumínium | 0,4 | 1 |
| réz | 0,3 | 1 |
Kapcsolási távolság számítása = korrekciós tényező * névleges kapcsolási távolság