Magas fokú megbízhatóság nedvesség és olajak esetén az IP68/69K védettségnek köszönhetően -40 C és 85 C tartományban való nagy hőmérséklet-ingadozások esetén is, pl. hűtő-kenőanyagok használatakor
A munkadarabok érzékelése a használt fémtől függetlenül ugyanazon kapcsolási távolság mellett történik
Szűk helyen is használható kompakt kialakítások
Mobil munkagépek
Magas fokú megbízhatóság nedvesség és olajak esetén az IP68/69K védettségnek köszönhetően -40 C és 85 Ctartományban való nagy hőmérséklet-ingadozások esetén is, pl. mobil munkagépek üzemeltetése különböző időjárási feltételek mellett nyáron és télen
Ellenáll az ütéseknek és rezgéseknek, pl. a motor rezgéseinek vagy az egyenetlen talajból, ill. a mobil munkagép alkalmazási területéből eredő rázkódásoknak
Élelmiszer és higiéné
Magas fokú megbízhatóság nedvesség és olajak esetén az IP68/69K védettségnek köszönhetően -40 C és 85 C tartományban való nagy hőmérséklet-ingadozások esetén is, pl. nagynyomású tisztításnál
A magas kapcsolási frekvenciák gyors érzékelésttesznek lehetővé, pl. sok apró fém kampó érzékelése szárnyasok vágóhídján
Zavarbiztos érzékelő-elektronika véd a negatív behatások, pl. hibás, öreg vagy nem földelt berendezések általi hatások ellen
Mágnesesmező-biztonság erősen ingadozó mágneses mezők esetén is
Magas fokú megbízhatóság nagy és gyors, -40 C és 85 C közti hőmérséklet-ingadozások esetén is
Mélyhűtőházak
Ellenállóképes a hibás kapcsolásokkal szemben alacsony hőmérsékletek és külső hatások esetén, pl. világítóberendezések általi befolyásoláskor
Autóipar
Hangsúlyos jelenlét az autógyártók jóváhagyási listáin
Lehetőség a raktári készletek csökkentésére, mivel a Kplus érzékelők minden fémhez egységes kapcsolási távolságot kínálnak és univerzálisan felhasználhatók
Hegesztőrobotok a karosszálásban
A készülékek tapadásgátló bevonattal is elérhetők a rátapadó hegesztési cseppek elleni védelem céljából
A zavarbiztos, mágnesesmező-biztos érzékelőtechnika megakadályozza a hegesztésből eredő hibás kapcsolásokat
Nincsenek hatással a magas hőmérsékletek a hegesztési folyamat közelében
Szállítóberendezések
A magas kapcsolási frekvenciák gyors érzékelést tesznek lehetővé, pl. sok apró fém alkatrész vagy munkadarabtartó szállításakor
Ellenállóképes az ütésekkel és rezgésekkelszemben, pl. a berendezés ütközésekor, ill. rázkódásakor a szállított áru következtében
Csomagolóberendezések
Az érzékelők skin-effektusa lehetővé teszi a nagyobb kapcsolási távolságokat a vékony csomagolásoknál, pl. konzerveknél vagy műanyag dobozokon levő alumínium fedelek esetében
A lehetséges magas kapcsolási frekvenciák gyors anyagérzékelést tesznek lehetővé
Az összes Kplus érzékelő áttekintése
Ipari környezetben az induktív érzékelők manapság megkerülhetetlenek. A mechanikus kapcsolókkal szemben szinte ideális előfeltételeket kínálnak: érintésmentes, kopásmentes munkamód, valamint magas kapcsolási frekvenciák és kapcsolási pontosságok. Érzéketlenek a rezgéssel, porral és nedvességgel szemben. Az induktív szenzorok minden fémet érintésmentesen érzékelnek.