- ecolink
- Változatok
ecolink változatok
ecolink - Termékáttekintés
EVC – (hűtőanyagok)
Gyárautomatizálási, szerszámipari, gépgyártási és hidraulikai alkalmazásokhoz
Az ipari környezet követelményeinek megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű PUR-anyagok. Nagy ellenállóság ásványolajok és hidraulikaolajok, zsírok és hűtő-kenőanyagok valamint az ultraviola-sugárzás ellen. A dugós csatlakozók halogén- és szilikonmentesek és a kábelek kábelláncokban és torziós alkalmazásokban is használhatók.
EVT – (hőmérséklet)
A higiénikus és a nedves környezetben való használatra az élelmiszeriparban
Kiváló minőségű PVC műszerdobozok és kábelek, aranybevonatú érintkezők és V4A rozsdamentes acél (1.4404) hollandianyák. Az ágazatban alkalmazott tipikus tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni erős ellenállás megteremti a hosszú élettartam legjobb előfeltételeit. Azokban a palackozó berendezésekben, ahol a tisztításhoz hidrogénperoxidot és perecetsavat használnak, ezeknek a termékeknek az élettartama korlátozott. Ilyen célokra az EVF-sorozathoz tartozó termékeket ajánljuk.
EVF – (élelmiszer)
A higiénikus és a nedves környezetben való használatra az élelmiszeriparban
A kiváló minőségű PP-ből készült műszerdobozok és egy különleges, innovatív MPPE-köpenyszigeteléssel ellátott kábel garantálják az ágazatban használt tipikus tisztító- és fertőtlenítőszerekkel szembeni nagy ellenállást. A hollandianyát különleges kontúrja révénnedves ujjakkal végzett kézi szerelés esetén is jól meg lehet fogni. A sima felület meggátolja a szennyeződések lerakódását és biztosítja az optimális tisztítás előfeltételeit.
EVM – (mobil)
Különösen nehéz környezetbenpéldául épitészeti gépekbe vagy szórógépjárművekbe beépített érzékelőkhöz
A mobil környezet követelményeinek megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű PUR-anyagok. Nagy ellenállóság ásványolajok és hidraulikaolajok, zsírok és hűtő-kenőanyagok ellen. A dugós csatlakozók halogén- és szilikonmentesek, a kábelek kábelláncokban és torziós alkalmazásokban is használhatók. A korrózióálló hollandianya V4A rozsdamentes acélból (1.4404) készült.
EVW – (hegesztés)
Hegesztési alkalmazásokra
Egy különleges, halogénmentes PUR-vezeték messzemenőenmeggátolja az odapattanó hegesztési cseppek beégését és a teflonbevonatú hollandianyák meggátolják ezeknek a hegesztési cseppeknek a rátapadását.
A kábel kábelláncokban és torziós alkalmazásokban is használható, így a hegesztő robotoknál is jó választást jelent.
EVS- (standard)
Standard alkalmazásokhoz
Egy előnyös árú alternatíva gyárautomatizálási alkalmazásokhoz.
ENC..A– (Atex)
Az ATEX 1D és 1G kategóriás robbanásveszélyes területeken való alkalmazásokhoz.
Ezek a kékre színezett dugós csatlakozók az 1D/G kategóriás gyújtószikramentes áramkörökben való ATEX-alkalmazásokra szolgálnak. A PUR-kábelek induktivitása és kapacitása alacsonyabb, így ezeket a nagyobb kábelhosszúságokat igénylő alkalmazásokhoz is lehet használni. A köpenyszigetelés anyaga csökkenti a súrlódás által kiváltott statikus feltötődés veszélyét.
A Németországban illetékes engedélyező hatóság, a DEKRA EXAM, végrehajtotta a dugós csatlakozók típusvizsgálatát és igazolta azok megfelelő voltát.
A komponensek EK típusvizsgálati tanúsítványa valamennyi EU-országban érvényes.
EVC..A – (Atex)
Az ATEX 2D, 3D és 3G kategóriás robbanásveszélyes területeken való alkalmazásokhoz.
Az ifm ecolink sorozat dugós csatlakozói kielégítik a szigorú szabványkövetelményeket és így az ATEX 2D, 3D és 3G kategóriás területeken is alkalmazhatók.
A Németországban illetékes engedélyező hatóság, a DEKRA EXAM, végrehajtotta a dugós csatlakozók típusvizsgálatát és igazolta azok megfelelő voltát.
A komponensek EK típusvizsgálati tanúsítványa valamennyi EU-országban érvényes.
EVF – (élelmiszer)
szabadon konfekcionálható
Az innovatív és szabadalmaztatott technológiában a kábel tehermentesítő szigorúan el van választva a kábeltömítéstől. A kábel tehermentesítő ezért egy különösen erős 3 pontos golyós rögzítéssel valósul meg, amely a kábelt erős húzási terhelésnél is biztosan fogja. A tömítéstől való maradéktalan elválasztás révén ez nem áll mechanikai terhelés alatt, így a kábel a tömítési pontban nem deformálódik. Az igen rugalmas, puha tömítés közvetlenül a kábel belépési pontjánál helyezkedik el és azt erős kábelmozgások esetén is megbízhatóan tömíti. Így nem alakulhatnak ki szennyeződésfészkek és a dugós csatlakozókat könnyen meg lehet tisztítani.
A szabadalmaztatott technológia alkalmazása következtében ezek a szabadon konfekcionálható dugós csatlakozók kielégítik az IP65, IP67, IP68 és IP69K védelmi osztály követelményeit.