ecolink csatlakozás-technológia
Az ecolink sorozat ifm termékválasztékába tartoznak az M8 és M12 kivitelű elágazódobozok, kábelcsatlakozók, csatlakozókábelek és központi elosztók.
Az érzékelők, aktuátorok és elosztók csatalakozói szerszámok nélküli szerelés esetén is tartósan és biztonságosan tömítettek.
A termékválasztékot a mindenkori alkalmazási területnek megfelelően lehet felosztani. Az általános ipari alkalmazásokra szolgáló csatlakozás-technológián felül a nedves- és élelmiszeripari területekhez, a szerszámgépekhez és a fémfeldolgozó iparban való alkalmazáshoz, hegesztő berendezésekhez, mobil munkagépekhez és robbanásveszélyes területeken való alkalmazásokhoz alkalmas kiviteleket is szállítunk.
Az ifm-ecolink előnyei
- Optimális tömítés szerszám nélküli szerelés esetén is.
- Az O-gyűrűt mechanikus ütköző védi a károsodástól.
- A rezgéssel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja az anyát ütéssel és rázkódással szemben.
- A LED-ek még erős fényviszonyok mellett is jól láthatóak.