Az ecolink M12 kivitel változatai
Amechanikus ütköző speciális konstrukciója biztosítja, hogy az O-gyűrű mindig a helyes nyomásnak legyen kitéve és így hosszú távon is megőrizze a tömítési funkcióját.
A rezgéssel és ütésekkel szembeni védelem fűrészfog-kontúrral biztosítja a hollandianyát az akaratlan kioldódás ellen, valamint az ütésekkel és a rázkódással szemben is.
A szerelés és a leszerelés segédeszközök nélkül történik.
Az ecolink M8 kivitel változatai
A kiváló minőségű anyagok és egy innovatív profiltömítés-koncepció magasabb védettségi osztályt tesznek lehetővé és így lényeges mértékben megnövelik a berendezések rendelkezésre állását. Annek az ecolink sorozatnak a dugós csatlakozói ennek következtében megbízható módon használhatók a gyárautomatizálás, a szerszámgépipar, a hegesztő berendezések, az élelmiszeripar és az italgyártás erős igénybevétellel járó területein is.
Az ecolink M8 és M12 kivitel változatai
Újszerű kialakítású kivitelek. Az áttetsző fekete színű műszerdobozokban a LED-ek erős külső fény esetén is jobban felismerhetők, mint az egyszerű átlátszó kivitelek esetén. Ez egy fontos feltétel ahhoz, hogy a berendezésben lezajló folyamatot mindig jól át lehessen tekinteni és szükség esetén gyorsan be lehessen avatkozni.