• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Áramlásérzékelők
  2. Kiválasztás közeg szerint
  3. Olajok

Olajok mérése

Értesítések:
kimondottan alkalmas

ajánlott

alkalmas

nem alkalmas

elérhető

nem elérhető
korlátozottan alkalmas - ebben az esetben forduljon a szervizközponthoz +36-96 / 518-397@
Ultrahangos Mechatronikus Kalorimetrikus
merülő érzékelők
A termék részletei A termék részletei A termék részletei

Mérési elv

Ultrahangos

mechatronikus

kalorimetrikus

Pontosság

Nyomásveszteség

Irányfelismerés

Mennyiségszámlálás (összesítő)

közegek:

nem vezető közegek

alacsony koncentrációjú
kémiai folyadékok
pl. nátronlúg < 5 %

Élelmiszerek alkalmassága*

Ellenáll a következőknek

Hőmérséklet-ingadozások

Viszkozitásváltozások

Légkomponensek

Részecskék

Nyomásugrások

Lerakódások

Rezgések

Szerelés

nincs szükség bevezető szakaszra

* A pontos hordozóanyagokat lásd a megfelelő termék adatlapján.

Ultrahangos Különlegességek



Mérési elv:

Terméksorozat:

  • SU sorozat, SUH sorozat

Névleges átmérő (DNxx)

  • DN15...DN100

Mérési tartomány

  • 0,5...6000 l/min

Pontosság

  • ± (1 % MW + 0,5 % MEW)*

Közeghőmérséklet

  • -40…120 °C

nyomásállóság

  • 100 bar-ig

Előfeltételek:

  • nincs változás a viszkozitásban
  • A be- és kimenő szakaszok figyelembevétele

Ágazatok:

  • Élelmiszeripar
  • Autóipar
  • Robotika és automatizálás
  • Mobil munkagépek
  • Víz és szennyvíz

Különlegességek:

  • Folytonos rozsdamentes acél cső belső
    akadályok, mozgó alkatrészek vagy tömítések nélkül
  • A jelerősség aciklikus kimenete jelzőként
    az alkalmazásmódosításokhoz
  • Irányított üzembe helyezés
  • Alacsony nyomásveszteség
  • Üzemi állapot kijelzése LED-ekkel

Folyamatértékek:

  • Összmennyiség-mérés / összesítő
  • Átfolyás
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika

* A termékváltozattól függően.

mechatronikus Különlegességek



Mérési elv:

Terméksorozat:

  • SB-széria

Névleges átmérő

  • DN15...DN40

Mérési tartomány

  • 0,2...350 l/min

Pontosság

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Közeghőmérséklet

  • -10...180°C

nyomásállóság

  • 200 bar-ig

Előfeltételek:

  • A közegben nincsenek 200 µm-nél nagyobb részecskék
  • Nincsenek erős mágneses mezők a közvetlen közelben

Ágazatok:

  • Autóipar
  • Robotika és automatizálás
  • Mobil munkagépek
  • Csomagolóipar

Különlegességek:

  • Nincsenek be- és kimeneti szakaszok
  • Leggyorsabb válaszidő > 1ms
  • Hőmérsékletállóság 180°C-ig
  • Nyomásállóság 200 bar-ig
  • Hőmérséklet- / viszkozitás-kompenzáció olaj esetében

Folyamatértékek:

  • Átfolyás
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika
az oldal tetejére

kalorimetrikus merülő érzékelők

Különlegességek


Mérési elv:

Terméksorozatok

  • SI, SA és SF sorozat

Névleges átmérő

  • DN független

Mérési tartomány

  • folyadék 0,04...3 m/s
  • gáz 0,6 ...300 m/s

Pontosság

  • folyadék ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • gáz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Közeghőmérséklet

  • -25...100°C

nyomásállóság

  • 300 bar-ig

Előfeltételek:

  • a be- és kimenő szakaszok figyelembevétele
  • Hővezető közeg
  • Kerülje a hőmérsékleti ugrásokat

Ágazatok:

  • Autóipar
  • Robotika és automatizálás
  • Vízipar
  • Hajóautomatizálás
  • Élelmiszeripar

Különlegességek:

  • A névleges csőátmérőtől független
  • Anyagok széles választéka a közeggel érintkező alkatrészekhez
  • Egyszerű üzembe helyezés

Folyamatértékek :

  • Pontszerű áramlási sebesség
  • Hőmérséklet
  • Eszköz állapota / diagnosztika
  • Számított átfolyás
az oldal tetejére