• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Műszaki támogatás
  2. Kalibrálási szolgáltatás
  3. Hőmérséklet-érzékelők

Hőmérséklet-érzékelők kalibrálása

Calibration

Hőmérséklet ISO, DAkkS és A2LA* kalibrálása

Az összehasonlító mérés keringetett, temperálható folyadékfürdőben történik.A kalibrálás során a referencia- és a próbadarab hőcsatolása a megfelelő folyadékfürdőben történik. A referencia a folyadékfürdőben lévő temperálási hőmérsékletet méri, és az összehasonlításra kerül a próbadarab által mért hőmérséklettel.

A kalibrálás 3 vagy 5 mérési ponton alapul, alternatívaként 4 tetszés szerinti mérési ponton a -20...150°C tartományban (A2LA akkreditált -20...200°C), melyek a hőmérséklet-tartományban vannak elosztva. A kalibrálás alapvetően a gyári beállítások szerint az analóg kimeneten (áram) keresztül, vagy vizuálisan, a készülék kijelzőjén vagy az analóg kimeneten (feszültség) keresztül történik.

*A2LA az R105 1.2 szakasz szerint

Infravörös hőmérséklet-érzékelő kalibrálása

A kalibrálás a meghatározott sugárzási hőmérsékleteken egy „feketetest-sugárzó” előtt történik, összehasonlító etalonként egy referencia-pirométert használva, az ITS 90-en alapuló nemzetközi hőmérsékleti szabványoknak megfelelően.

Calibration Check Technology

Az ifm alternatívát kínál a hagyományos kalibráláshoz képest: a TCC-t.

A Calibration Check Technology révén a TCC felismeri saját kitérés-viselkedését. Az érzékelő ehhez a hőmérsékletértéket összehasonlítja az ugyanazon időpontban mért referenciaértékkel. Ha az eltérés a tűrésen kívül van - ez 0,5 és 3 K között állítható be -, akkor azt a TCC optikailag jelzi, és az IO-Link segítségével, ill. a diagnosztikai kimeneten keresztül jelentést küld a központi vezérlésbe. Ugyanez érvényes egy súlyos hiba esetén is.

A kalibrálási állapot ellenőrzéséhez az üzemórák, a hőmérséklet- és kitérés-értékek, a határértékek és az állapot is dokumentálásra kerülnek – ami számos szabvány követelményeinek való megfelelés előnye.

Mérőrendszer

A TCC-család érzékelői két érzékelőelemmel rendelkeznek, amelyek saját magukat ellenőrzik, és a jel eltolódása esetén kiadják a megfelelő figyelmeztetést.

A PTC elem (Positive Temperature Coefficient) ellenállása a hőmérséklet emelkedésével növekszik. Az NTC elem (Negative Temperature Coefficient) ellenállása a hőmérséklet süllyedésével csökken. Mivel a PTC és az NTC elem ellentétesen reagál a hőmérséklet-változásra, a mikroprocesszor méri a közöttük fennálló különbséget, és a pontosság csökkenése esetén figyelmezteti a felhasználót.

Győződjön meg róla Ön is, és takarítson meg időt és pénzt.

Védőcsövek

A védőcsövek lehetővé teszik a hőmérséklet-érzékelők működés közben történő kalibrálását, 30...330 mm-es beépítési hossz mellett.