Áramlás ISO-kalibrálása (víz)
A folyékony közegek mérésére szolgálóáramlásérzékelők összehasonlító mérése egy referencia műszerrel történik.
Az összehasonlító mérés során a közeg átáramlik a kalibrálandó mérőeszközön és egy másik, előzőleg kalibrált referencia mérőműszeren. A Coriolis-átfolyásmérőket gyakran használják referenciaként, mivel mérési elvük lehetővé teszi, hogy hőmérséklet- és nyomásfüggetlen tömegáramot mérjenek, és így nagyon nagy pontossági tartományokkal bírjanak.
A kalibrálás az áramlási tartományban elosztott 3 vagy 4 mérési ponton alapul. A kalibrálási pontok általában az adott mérési tartomány 10%-a, 25%-a, 50%-a és 100%-át jelentik. A vízalapú áramlásérzékelők kalibrálása általában 600 l/min értéknél ér véget. Ez különösen fontos a nagyobb mérési tartományokkal rendelkező készülékek esetében. A kalibrálás alapvetően a gyári beállítások szerint az analóg kimeneten (áram) keresztül, vagy vizuálisan, a készülék kijelzőjén vagy az analóg kimeneten (feszültség) keresztül történik.