• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Ultrahangos áramlásérzékelő az élelmiszer- és italipar számára

Ultrahangos áramlásérzékelő az élelmiszer- és italipar számára

Gyógyszeripari vízkezelő rendszer

A folyamatminőség biztosítása egyszerűen és tartósan

A SU Puresonic Hygienic ultrahangos érzékelő nagy pontossággal méri a vezetőképes és nem vezetőképes közegek áramlását, például a szuper tiszta víz, a víz vagy az élelmiszeripari olajok áramlását.

Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül

A nemesacél mérőcső mentes a mérőelemektől, tömítésektől és mozgó alkatrészektől. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.

Higiénikus adaptálás

A Clamp-csatlakozó lehetővé teszi az érzékelő gyors, szerszám nélküli felszerelését és cseréjét. A holttérmentes kialakítás megkönnyíti a tisztítást és a sterilizálást (CIP/SIP), és növeli a folyamat hatékonyságát. Az ifm-eszközkarima viszont lehetővé teszi különböző tömítések és adapterek használatát, így rugalmasan integrálható a meglévő rendszerekbe.

Termék megvásárlása