• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Ultrahangos áramlásérzékelő karimás csatlakozással

Ultrahangos áramlásérzékelő karimás csatlakozással

fordított ozmózisos vízkezelés

Megbízható áramlásmérés egyszerű integrációval

Az ultrahangos érzékelő nagy pontossággal méri a vezetőképes és nem vezetőképes, vízbázisú közegek áramlási sebességét. A folyamatértékek áttekinthetően megjelennek a beépített kijelzőn, és felhasználhatók a vízszolgáltatás átlátható felügyeletéhez, az energiafogyasztás nyomon követéséhez, valamint a fogyasztás optimalizálásához. A mérőcsőhöz közvetlenül hegesztett karima emellett gyors, biztonságos és egyszerű szerelést tesz lehetővé.

Sokoldalú alkalmazási lehetőségek

Az érzékelő számos különböző alkalmazáshoz alkalmas, például hűtőkörökhöz, kazántárolókhoz, ipari vízkezelő rendszerekhez, ivóvíz-tisztító rendszerekhez, valamint fordított ozmózis rendszerekhez. A meglévő berendezések utólagos felszerelése is könnyen megvalósítható az iparban szokásos karimáknak köszönhetően.

Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül

A rozsdamentes acélból készült mérőcső nem tartalmaz mérőelemeket, tömítéseket vagy mozgó alkatrészeket. Ezzel megbízhatóan elkerülhetők a kopás, a szivárgás és az eltömődés. Ugyanakkor az áramlás nem csökken, ami tartósan alacsony nyomásveszteségű és energiahatékony működést biztosít.