• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. A vezetőképességi érzékelők 0,04 μS/cm-től kezdve mérnek

A vezetőképességi érzékelők 0,04 μS/cm-től kezdve mérnek

Fordított ozmózis

Biztonságos megoldás a tartós folyamatminőségért

Az LDL101 és LDL3x1 vezetőképességi érzékelők ideális választásnak bizonyulnak, ha a víz tisztaságára, és ezáltal a termékminőségre vagy a folyamatbiztonságra vonatkozóan a legszigorúbb követelményeknek kell megfelelni.

Az érzékelők már 0,04 μS/cm-től mérik a vezetőképességet, az LDL3x1 pedig a fajlagos ellenállást is megadja MΩ-ban. Így tökéletesen alkalmasak tisztított vízzel működő alkalmazásokhoz a feldolgozás minden szakaszában. A rendszer jellemző alkalmazási területei az élelmiszer- és italipar, a félvezetőgyártás, a gyógyszeripar, valamint az energiatermelés.

Minőségbiztosítás és állapotfelügyelet

A nagy felbontás és az IO-Linken keresztül történő veszteségmentes digitális jelátvitel biztosítja a vízminőség tartósan pontos elemzését, és ezzel együtt a stabil, hibátlan folyamatokat. A vezetőképesség növekedése, illetve a fajlagos ellenállás csökkenése a szupervíz-előállítási folyamatban például a szűrők karbantartási igényére utalhat.

A hűtőkörök felügyelete során az érzékelők időben észlelik a víz fokozódó ásványianyag-tartalmát, így még a csővezeték-rendszer károsodása előtt meg lehet tenni a szükséges intézkedéseket.

GYIK