- Termék újdonságok
- Érzékelők
- Az SU Puresonic Mobile ultrahangos érzékelő
Az SU Puresonic Mobile ultrahangos érzékelő
A folyamatminőség biztosítása mobil gépek esetében
Az SU Puresonic Mobile ultrahangos érzékelőt kijelző nélküli kialakítás és magas hőmérsékletekkel való ellenállóképesség jellemzi. Ideális mobil alkalmazásokhoz és akár 120 °C tartós hőmérséklettel járó folyamatokhoz. Ilyenek például a temperálási folyamatok, a mezőgazdasági technológiában használt trágyázógépek és a betonkeverők. Az érzékelő megbízhatóan érzékeli különböző vizes bázisú közegek áramlási mennyiségeit, beleértve a növényvédő szereket, glikol-keverékeket és olajokat.
Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül
A SU Puresonic Mobile mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemeket, tömítéseket és mozgó alkatrészeket. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.