• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. SU Puresonic Hygienic ultrahangos érzékelő

SU Puresonic Hygienic ultrahangos érzékelő

A folyamatminőség biztosítása egyszerűen és tartósan

Az SU Puresonic Hygienic ultrahangos érzékelő nagy pontossággal érzékeli a vezető és nem vezető közegek átfolyásait. Így az ultratiszta víz, víz vagy élelmiszerolajok, például napraforgó- vagy repceolaj, megbízhatóan érzékelhetők.

Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül

A nemesacél mérőcső mentes a mérőelemektől, tömítésektől és mozgó alkatrészektől. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.

Higiénikus adaptálás

A Clamp folyamatcsatlakozó egyszerű és biztonságos módot kínál az SU Puresonic Hygienic gyors és szerszámok nélküli telepítéséhez vagy cseréjéhez. Elkerülhetők a holtterek, a tisztítás és a sterilizálás (CIP/SIP) pedig könnyebbé válik, ami növeli a folyamatok hatékonyságát és megbízhatóságát.

GYIK

A termékek