• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termék újdonságok
  2. Érzékelők
  3. Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő

Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő

A folyamatminőség biztosítása egyszerűen és tartósan

Az SU Puresonic ultrahangos érzékelő nagy pontossággal érzékeli a vezető és nem vezető közegek átfolyásait. A víz, a glikol-keverékek, a hűtő-kenőanyagok és az olajok így egyaránt megbízhatóan érzékelésre kerülnek.

Robusztus mérőcső beszerelt alkatrészek nélkül

A SU Puresonic mérőcsöve nemesacélból készült és nem tartalmaz mérőelemet, tömítést és mozgó alkatrészt. Ez azt jelenti, hogy a sérülésekből, szivárgásokból vagy eltömődésekből eredő hibák eleve kizárhatók, csakúgy, mint a szerkezeti kialakítás okozta nyomásesés.

Állapotfelügyelet egyszerűen

Az IO-Linkkel és jól látható állapotjelző LED-del ellátott SU Puresonic mindennel fel van szerelve, ami a folyamatminőség folyamatos felügyeletéhez szükséges. Ennek köszönhetően a jelminőség állapota IT-szinten, valamint a helyszínen is gyorsan leolvasható. Ennek csökkenése arra utal, hogy a cső belső falán megnövekedett a részecskesűrűség vagy letapadt az anyag.

A termékek